Назад к обзору

Преимущества

Польза от современных защитных выключателей

  • Надежная защита подключенных потребителей
  • Высокая отказоустойчивость
  • Избирательность защиты
  • Централизованная система контроля цепей тока и дистанц. оповещение о состоянии
  • Удобные способы повторного включения
  • Высокая степень готовности оборудования
  • Различные возможности применения
Вернуться вверх
Меньше места – больше защиты: защитные выключатели поместятся практически в любом электрошкафу благодаря узкой конструкции

Основные характеристики

  • Надежное отключение в случае неисправности, даже в случае большого сопротивления провода или большой длине кабеля, благодаря активной функции ограничения тока
  • Быстрое включение после неисправности при помощи интегрированного выключателя
  • Информация о состоянии в любой точке мира при помощи убедительных концепций контроля и дистанционного оповещения
  • Адекватная и надежная защита устройств благодаря полному охвату значений номинального тока
  • Компактная установка благодаря узкой конструкции шириной 12 мм
  • Высокий уровень обслуживания благодаря унифицированному корпусу со штырьковыми выводами
  • Возможность централизованного контроля на базе входа Reset или управляющего входа с дистанционным управлением
  • Быстрая установка благодаря общей концепции шунтирования для всех повторяющихся потенциалов в базовом элементе

 

  • Надежное отключение в случае неисправности, также при высоком сопротивлении провода или длинном кабеле, благодаря характеристике срабатывания SFB
  • Быстрый возврат в рабочий режим после неисправности при помощи интегрированного выключателя
  • Информация о состоянии в любой точке мира при помощи убедительных концепций контроля и дистанционного оповещения
  • Адекватная и надежная защита устройств благодаря полному охвату значений номинального тока
  • Компактная установка благодаря узкой конструкции шириной 12 мм
  • Высокий уровень обслуживания благодаря унифицированному корпусу со штырьковыми выводами
  • Возможность централизованного контроля на базе входа Reset или управляющего входа с дистанционным управлением
  • Быстрая установка благодаря общей концепции шунтирования для всех повторяющихся потенциалов в базовом элементе

Защитные автоматические выключатели серии CB отличаются компактной конструкцией и полным охватом значений номинального тока. Термомагнитные и электронные защитные автоматы
имеют продуманную концепцию дистанционного оповещения для контроля режимов работы из любой точки мира.

Этот втычной тип защитного выключателя имеет модульную конструкцию. Таким образом установку цепей тока можно предварительно завершить, используя базовые элементы. Необходимые автоматы можно подобрать и вставить в уже установленные базовые элементы позже. Если изменения в установке влияют на значение номинального тока защищенных цепей тока, то защитный выключатель можно заменить, не тратя время на кабельную разводку.

Гибкая концепция монтажа модульных автоматических выключателей отличается неограниченными возможностями применения. Одноканальное исполнение позволяет использовать комбинацию различных значений предохранителей во всем доступном диапазоне.

Вернуться вверх

Базовые элементы для автоматических защитных выключателей

Базовый элемент с зажимом push-in или винтовым зажимом  

Базовый элемент, на выбор с зажимом push-in или винтовым зажимом

Базовые элементы поставляются с винтовыми зажимами и с зажимами push-in. Подсоединение провода при помощи современной технологии push-in отличается легкостью и быстротой монтажа.

Жесткие провода или провода с наконечниками можно вводить в гнездо без использования инструмента. Контактная пружина открывается автоматически после легкого нажатия. Затем она прижимает провод к сборной шине. Провода сечения от 0,12 мм² до 6 мм² легко присоединяются при помощи зажима push-in. В качестве альтернативы в наличии базовый элемент с винтовым зажимом.

Вернуться вверх

Концепция шунтирования

Перемычки для распределения потенциалов при монтаже в ряд  

Перемычки для распределения потенциалов при монтаже в ряд

Завершенная концепция шунтирования позволяет минимизировать затраты на разводку идентичных потенциалов в группах защитных выключателей. Быстрое и индивидуальное распределение потенциалов в случае установки автоматических защитных выключателей в ряд достигается при помощи перемычек.

При помощи двойной перемычки можно дать нагрузку в цепи питания в 41 A. Также при помощи перемычек можно легко объединить разъемы дистанционного оповещения.

Вернуться вверх

Платы для термомагнитных защитных выключателей

Многоканальные платы автоматических защитных выключателей применяются, например, в серийном машиностроении или системах управления и производства. Эти многоканальные варианты можно идеально интегрировать в концепцию установки в неизменно повторяющихся приложениях.

Благодаря центральной разводке потенциалов монтажные расходы сводятся к минимуму. Платы имеют универсальное назначение благодаря возможности индивидуальной комплектации термомагнитными защитными выключателями. В них предусмотрены соединительные клеммы для до пяти потребителей на защитную цепь. Таким образом платы объединяют в себе преимущества серии защитных выключателей CB TM1... и простоту распределения потенциалов на небольшом пространстве.

Подробно о преимуществах:

  • Сокращение затрат на монтаж благодаря использованию многоканальных плат защитных выключателей (4-/8-/12-канальные)
  • Экономия места до 35 % за счет модульной конструкции
  • Суммарный ток 60 A для питания за счет высокой предельно допустимой силы тока платы
  • Эффективная групповая защита с высоким номинальным током до 12 A на канал
  • Надежное подключение до пяти цепей тока на канал при помощи отдельных пятиконтактных сдвоенных клемм
  • Данные о состоянии в любой части мира при помощи сборного сигнала дистанц. оповещения в двух группах
  • Высокий уровень обслуживания благодаря унифицированному корпусу со штырьковыми выводами
  • Гибкость комплектации за счет использования стандартных защитных штекеров серии модульных автоматических защитных выключателей

 

Вернуться вверх

Характеристики плат автоматических защитных выключателей

Плата для защитных автоматов  

Плата для установки автоматических защитных выключателей

  1. Сборный сигнал дистанционного оповещения в двух группах
  2. Перемычки для последовательного включения групп дистанционного оповещения
  3. Защитный выключатель с характеристикой срабатывания F1, M1 или SFB, до 12 A на канал
  4. Соединительные клеммы плюс, 5 x 2,5 мм2
  5. Соединительные клеммы минус, 5 x 2,5 мм2
  6. Все соединительные клеммы имеют зажим push-in
  7. Установочные корпуса UM-Pro с повышенной температурной стойкостью
  8. Питание соединительной клеммы 2 x 2 x 16 мм2, до 60 A, подходит для подсоединения резервного питания

 

Вернуться вверх

Тепловые автоматические выключатели

Основные характеристики:

  • Адекватная и надежная защита устройств благодаря полному охвату значений номинального тока
  • Быстрый возврат в рабочий режим после неисправности при помощи интегрированного механического выключателя
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Стандартизированный втычной профиль для держателей предохранителей, совместимый со вставками плоских предохранителей согласно ISO 8820-3 (Din 72581-3)
  • Быстрый монтаж за счет стандартных перемычек серии Clipline complete
  • Высокий уровень обслуживания за счет штекерной конструкции
Вернуться вверх

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321