Назад к обзору

Тепловые автоматические выключатели

Элементом срабатывания теплового защитного автомата является термический биметалл, комбинация из биметалла и электрического нагревательного элемента. Биметалл состоит из стали и цинка, деформирующихся при нагреве. При воздействии высокого тока термический биметалл достигает определенной температуры и дает толчок к срабатыванию механизма отключения.

Тепловые защитные автоматы являются простой и недорогой альтернативой для приложений. в которых не обязательно требуется точное отключение.

Конструкция (с коммутационным замком)

Конструкция теплового защитного автомата  

Конструкция теплового защитного автомата

Защитные выключатели данной конструкции работают с полоской термического биметалла. Отключение производится при помощи пружинного контактного механизма. При помощи выключателя можно вручную включать и отключать такие устройства защиты.

Для заводской настройки точки отключения служит регулировочный винт. С его помощью настраивается предварительное напряжение термобиметалла, воздействующего на механизм срабатывания.

Номинальные токи начинаются в миллиамперном диапазоне и заканчиваются двузначным амперным значением. Они предназначены для применения до 230 В перем. тока или 65 В пост. тока.

Обозначения:

  1. Выключатель
  2. Пружинная изолирующая штанга
  3. Переключающие контакты
  4. Биметалл
  5. Настройка предварительного напряжения
Вернуться вверх

Схема

Функциональная схема теплового защитного автомата

Функциональная схема теплового защитного автомата

Вернуться вверх

Конструкция (с рукояткой переключения)

Конструкция теплового защитного автомата  

Конструкция теплового защитного автомата

Тепловые защитные автоматы с щелчковой шайбой в качестве термобиметалла имеют очень маленькие размеры. Коммутационный контакт закреплен напрямую на шайбе. Данные варианты имеют более быструю характеристику срабатывания, чем варианты с полосками из биметалла.

Они чаще всего применяются для защиты интегрированных токовых цепей в аккумуляторные и бортовые системы до 32 В постоянного тока. Номинальные токи расположены в одно- или двухзначном амперном диапазоне. После срабатывания термические защитные автоматы можно снова включить при помощи кнопки. Цепи с меньшими номинальными токами защищаются автоматами другой конструкции.

Обозначения:

  1. Переключающий контакт
  2. Включатель
  3. Биметалл

 

Вернуться вверх

Схема

Функциональная схема теплового защитного автомата

Функциональная схема теплового защитного автомата

Вернуться вверх

Характеристики срабатывания

Характеристика срабатывания теплового защитного автомата  

Характеристика срабатывания теплового защитного автомата

Временная точка срабатывания теплового защитного автомата зависит от тока перегрузки и температуры окружающей среды. Чем выше перегрузка, тем быстрее срабатывает защитный автомат, при небольших токах перегрузки соответственно медленнее. Для защитных автоматов с различными номинальными токами, но схожими характеристиками срабатывания поведение при срабатывании может быть представлено в виде характеристических полей.

Тепловые автоматические выключатели естественно реагируют на воздействие тепла. Так температура окружающей среды влияет на временную точку срабатывания. Защитный автомат срабатывает при высокой окружающей температуре быстрее, чем при низкой.

Обозначения:

t = время коммутации (в сек.)
xl = многократность ном. тока/фактор срабат.
1 = диапазон тока характер. поля
2 = характеристика срабат. в нижнем темп. диапазоне (синий)
3 = характеристики срабат. группы 1
4 = характеристики срабат. группы 2
5 = характеристика срабат. в верхнем темп. диапазоне (красный)

Вернуться вверх

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321