Обзор системы

Обзор системы

Все из одних рук

Широкий ассортимент продукции включает надежные сертифицированные аппаратные и программные средства для технологии PROFINET.

Вернуться к PROFINET

Категории

  • Контроллеры и ПО

    Phoenix Contact предлагает большое количество производительных контроллеров и подходящее ПО для системы полевой шины PROFINET.

  • Системы ввода-вывода

    Phoenix Contact предлагает большое количество производительных и прочных систем ввода-вывода для системы полевой шины PROFINET.

  • Технологические компоненты

    Phoenix Contact предлагает проверенные на практике технологические компоненты для интеграции PROFINET в устройства и решения автоматизации.

  • Коммутаторы и прокси

    Коммутаторы, шлюзы и прокси от Phoenix Contact являются сетевыми компонентами вашей системы PROFINET.

  • Разъемы и кабели

    Phoenix Contact предлагает большой выбор пассивных сетевых компонентов для приложений PROFINET.

  • PROFINET и облачная система

    Облачная система для PROFINET - это новый вид связи между устройствами PROFINET.

От кабельной разводки и инфраструктурных элементов до контроллеров - Phoenix Contact предлагает уникальный ассортимент для PROFINET. Все компоненты идеально сочетаются и оптимально интегрируются в другие платформы управления при помощи стандарта PROFINET.

Стартовый комплект PROFINET

Для начала вы хотите убедиться в надежности функционирования, простоте управления и высокой производительности PROFINET на небольшом приложении? Нет никаких проблем. Phoenix Contact предоставляет в ваше распоряжение новый стартовый комплект PROFINET со всеми компонентами, необходимыми для создания тестовой системы.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги