Простота объединения в сеть, безграничная автоматизация
PROFICLOUD от Phoenix Contact предлагает вам профессиональные целостные облачные решения для автоматизации. Например, децентрализованные системы на базе стандарта PROFINET связываются между собой безопасным и прямым способом благодаря PROFICLOUD.
Подсоединяйте децентрализованные устройства автоматизации или облачные службы с PROFICLOUD через интернет к вашей локальной сети PROFINET – без дополнительного программирования. Так вы безопасно обеспечиваете связь независимо от местоположения.
На децентрализованных объектах вы устанавливаете облачные контроллеры, которые соединяются с PROFICLOUD по сети интернет. На локальных объектах облачный интерфейс позволяет использовать функции Proficloud в сети PROFINET.
Теперь децентрализованные облачные контроллеры отображаются как локальные участники PROFINET — полностью прозрачно и без дальнейшего конфигурирования или дополнительного программирования. Безопасность данных также гарантируется шифрованием TLS.
Облачные службы обеспечивают возможность передачи всей информации из облака непосредственно на уровень полевых устройств. Воспользуйтесь готовыми службами расчетов, погоды и системного интерфейса, входящими в наш ассортимент, или создайте собственные облачные службы при помощи набора разработчика ПО.
Например, посредством протокола PROFINET можно передавать данные по заказам ERP из PROFICLOUD напрямую в производственную установку. Таким образом отпадает необходимость в прохождении других уровней пирамиды автоматизации.
PROFICLOUD является оптимальной платформой для автоматизации процессов на базе IoT.
Облачный адаптер соединяет локальную сеть PROFINET с PROFICLOUD и обеспечивает возможность использования облачных служб.
Облачный контроллер на базе Axiocontrol подключается к сети интернет и соединяется с PROFICLOUD.
На использование устройств в Proficloud предлагаются различные сроки пользования облаком. Баланс можно активировать в облачном приложении.
"$pageName" в