Назад к обзору

новинка

Светодиодные сигнальные колонки — компактная и модульная сигнализация

Повысьте готовность машин и установок. Компактные модульные сигнальные колонки информируют о состоянии машин и установок понятным способом. При этом можно выбрать оптический или акустический способ сигнализации.

Преимущества для вас

  • Увеличение готовности машин и установок благодаря однозначной статусной сигнализации
  • Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
  • Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты

Основные характеристики

  • Возможность модульного комбинирования пяти цветов
  • Компактная конструкция диаметром 50 мм
  • Степень защиты: IP65
  • Любое монтажное положение

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321