Назад к обзору

новинка

Реле сопряжения с сертификатом SIL 3 — двухканальная независимая коммутация

PSRmini PC21 является безопасным реле сопряжения с двумя независимыми каналами. Каждый канал можно индивидуально настроить на потребности безопасного выхода.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Разносторонняя совместимость с распространенными контроллерами безопасности
  • Сертификат TÜV
  • Допуск к эксплуатации на всех мировых рынках
  • Проверенная временем безопасность благодаря безопасным контактам с принудительной коммутацией

Основные характеристики

  • Два независимых канала
  • Корпус ME MAX с классом защиты IP20 для установки в шкафу управления
  • Узкая конструкция 12,5 мм
  • Технология push-in, обеспечивающая удобство кабельной разводки
  • Светодиодная диагностика
  • Широкий спектр допусков зоны 2 / разд. 2

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321