Назад к обзору

новинка

Подготовленные гибридные кабели M12: надежная передача данных и электроэнергии

Гибридные штекерные соединители M12 для коммуникационных интерфейсов и мощных подключений электродвигателей представляют собой простой и компактный способ передачи данных и электроэнергии по одному соединителю. Технология Advanced Shielding Technology от Phoenix Contact гарантирует абсолютную безопасность и надежность подключения экрана.

Преимущества для вас

  • Экономия времени и места: один штекер сочетает возможности передачи данных и питания
  • Ударо- и вибростойкость при высоких механических нагрузках
  • Надежная защита от ЭМВ благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость и прочность к переходным напряжениям и токам молнии до 20 КА
  • Низкий нагрев и безопасное протекание тока в случае короткого замыкания

Основные характеристики

  • Кодировка Y
  • Подключение экрана 360°
  • 4 силовых контакта 4 контакта для передачи данных
  • Степень защиты: IP67
  • Ток до 6 А
  • Совместимость с CAT5
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-113

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов