Силовая электроника постоянного тока для станций быстрой зарядки

Силовая электроника постоянного тока для станций быстрой зарядки
Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Список продукции Силовая электроника
    Силовая электроника постоянного тока для станций быстрой зарядки

    CHARX power — силовые модули постоянного тока для монтажа в стойку и подходящие системные шкафы, обеспечивающие эксплуатацию станций быстрой зарядки постоянным током.

Искать в Силовая электроника

Показать все продукты в этой категории

Высокопроизводительная силовая электроника CHARX power позволяет организовать экономичную работу зарядной инфраструктуры постоянного тока для быстрой зарядки электромобилей. Модульное и масштабируемое решение на базе plug & play оптимизировано для зарядки постоянным током с высокими значениями напряжения и тока до High Power Charging (HPC). На один системный шкаф может быть достигнута зарядная мощность до 350 кВт.

Преимущества для вас

  • Быстрый монтаж и ремонт благодаря силовым модулям с поддержкой технологии plug & play, а также горячей замены
  • Эффективная эксплуатация благодаря высокому КПД
  • Экономия места благодаря инновационной конструкции и высокой удельной мощности
  • Масштабируемая зарядная мощность за счет гибкой схемы соединения силовых модулей
  • Эксплуатация крупных зарядных парков в мегаваттном диапазоне благодаря объединению нескольких системных шкафов

Максимальная готовность и высокая удельная мощность

Системный шкаф с четырьмя силовыми модулями  

Системный шкаф с четырьмя силовыми модулями

Модульная система состоит из шкафа, который может быть оснащен силовыми модулями в количестве до четырех на стойку. Эта даст вам столь необходимую гибкость для последующих расширений зарядного парка.

Силовые модули отличаются низкими затратами времени на ремонт, а также высочайшей надежностью и долговечностью. Тем самым ни отвечают высоким промышленным требованиям к эксплуатационной готовности и качеству надежного электропитания.

Гибкая мощность для любой ситуации зарядки

Подключение силовых модулей  

Примеры подключения силовых модулей в системном шкафу

В зависимости от требований можно по-разному комбинировать между собой силовые модули в системном шкафу, например:

  • 1 пункт зарядки мощностью 350 кВт
  • 2 пункта зарядки мощностью по 175 кВт
  • 4 пункта зарядки мощностью по 87,5 кВт

Компактная установка и удобное техобслуживание

Системный шкаф с возможностью установки до четырех силовых модулей  

Компактная установка нескольких системных шкафов

Благодаря отводу воздушного потока через потолок или заднюю стенку системы можно устанавливать особенно компактно.

Все настройки и сервисные работы удобно выполняются с передней стороны.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры постоянного тока

Широкий ассортимент компонентов для станций быстрой зарядки  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Используйте наш широкий ассортимент для создания высокопроизводительных зарядных станций постоянного тока или целых парков быстрой зарядки. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Обзор продукции High Power Charging

Краткая презентация эксперта по продуктам Йоахима Пукера (Joachim Pucker).