новинка
Розетка для зарядного кабеля режима 3: наши инфраструктурные зарядные розетки CHARX connect монтируются в зарядных станциях переменного тока и настенных коробах. Так называемые Socket Outlets обеспечивают зарядку батарей электромобилей в режиме 3 при помощи одно- или трехфазных кабелей с максимальной зарядной мощностью до 26 кВт. К этим розеткам подходят зарядные штекеры типа 2 стандарта для Европы согласно МЭК 62196 или стандарта GB/T для Китая. Соответствующие защитные крышки обеспечивают надежную защиту от брызг воды согласно степени защиты IP54.
новинка
новинка
Зарядная розетка и
Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки типа 2 согласно МЭК 62196 рассчитаны на применение в Европе. Наше актуальное поколение 2 в наличии в двух различных комплектах:
Зарядная розетка Premium является первой в мире розеткой типа 2 с датчиками температуры для защиты от опасностей в следствие перегрева. Она поставляется с 3- и 4-полюсным блокирующим исполнительным механизмом. На свободно управляемом светодиодном RGB-индикаторе состояния, расположенном в защитной крышке Premium, пользователь узнает статус зарядной точки. Винтовое крепление защитной крышки с задней стороны.
Метрические вставные соединительные кабели обеспечивают максимальную гибкость при монтаже зарядных точек и упрощают обслуживание. Максимальная зарядная мощность достигается за счет выбора отдельно поставляемого комплекта кабелей, что значительно снижает разнообразие артикулов зарядной розетки и, тем самым, уменьшает расходы на хранение. Комплекты кабелей поставляются в следующих классах производительности:
Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки согласно GB/T 20234 предназначены для зарядки в китайской инфраструктуре. Они очень похожи на зарядные розетки типа 2. В соответствии со стандартом наряду с механизмом блокировки в них имеется углубление для рычага инфраструктурного зарядного штекера. Кроме того в соответствии с новым стандартом GB/T каждый силовой контакт оснащен встроенными датчиками температуры.
Для актуального поколения 1 розетка и защитная крышка приобретаются как два разных артикула. Метрический соединительный кабель подключен к зарядной розетке и поэтому не поставляется отдельно. В наличии следующие классы производительности:
Механизм блокировки надежно предотвращает извлечение инфраструктурного зарядного штекера из розетки во время зарядки. Встроенная в блокировочный механизм электронная система управляет блокировкой и контролирует текущее состояние. В аварийных ситуациях, например, при исчезновении напряжения, механизм блокировки можно разблокировать вручную, открыв зарядную станцию.
"$pageName" в