Зарядные кабели и розетки для электромобилей

Зарядные кабели и розетки
Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Зарядные кабели постоянного тока
    Зарядные кабели постоянного тока

    CHARX connect — зарядные кабели CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T, для установки на зарядной станции, для зарядки постоянным током в режиме 4.

  • Зарядные кабели переменного тока
    Зарядные кабели переменного тока

    CHARX connect — зарядные кабели по типу 1, 2 и GB/T, переносные или для установки на зарядных станциях, для зарядки переменным током в режиме 3.

  • Принадлежности
    Принадлежности для зарядных кабелей и розеток

    CHARX connect — держатели для зарядных кабелей AC и DC, ремонтные комплекты для зарядных кабелей DC, а также защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток.

Искать в Зарядные кабели и розетки

Показать все продукты в этой категории

Безопасность, надежность и удобство: наши зарядные штекерные системы CHARX connect задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей. Благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением, высокоточному контролю температуры и встроенному механизму блокировки наши зарядные кабели и розетки исключительно безопасны и надежны в эксплуатации. Благодаря продуманному дизайну и эргономичной конструкции они просты и удобны в использовании.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 1, типа 2 и GB/T в соответствии со стандартом
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Надежная зарядка благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Откройте для себя CHARX connect — E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — мы предлагаем подходящие системы подключения в соответствии с ведущими во всем мире стандартами зарядки:

  • тип 1 для Северной Америки и других стран
  • тип 2 для Европы и других стран
  • GB/T для Китая
Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования  

1) Стандарт по типу 1 для Северной Америки не предусматривает наличие инфраструктурного зарядного штекера. В Европе в этом случае используется переходной кабель, который состоит из электромобильного зарядного штекера по типу 1 и инфраструктурного зарядного штекера по типу 2.


Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321