Назад к обзору

Типы кабелей

Чтобы облегчить Вам выбор нужного кабеля, представляем Вам полный обзор нашего ассортимента проводов. Вы сможете найти провода, отвечающие Вашим требованиям.

Полиуретан, не содержащий галогенов - для экстремальных нагрузок

Полиуретан, не содержащий галогенов  

Особо гибкий кабель в тяговой цепи

Эти надежные, универсальные провода из полиуретана применяются компанией Phoenix Contact в качестве стандартных. Ищите артикулы с маркировкой "PUR".

Провода имеют следующие характеристики:

  • Очень хорошая химическая стойкость
  • Отличная стойкость к воздействию масел и смазочных материалов
  • Очень высокая стойкость на истирание
  • Возможность использования в тяговых цепях (мин. 4 млн. циклов сгибания)
  • Не содержат галогенов
Вернуться вверх

TPE-U с высокой гибкостью

TPE-U  

Использование для роботов

Эти провода прекрасно подходят для использования в условиях, где одновременно одновременно подвергаются изгибающим и скручивающим нагрузкам. Их специальная оболочка изготовлена из термопластичных эластомеров на базе уретана и устойчива к воздействию искр от сварки.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Очень высокая термостойкость
  • Возможность использования в тяговых цепях (мин. 15 млн. циклов сгибания)
  • Возможность использования для роботов (мин. 13 млн. циклов скручивания)
  • Не содержат галогенов
  • Высокая огнестойкость
  • Стойкость к воздействию искр при сварке
  • Не радиационный, поэтому пригоден для вторичного использования
Вернуться вверх

Полиуретан, радиационносшитый, стойкий к воздействию искр при сварке

Радиационносшитый полиуретан  

Сварочный робот

Промышленная роботизированная техника, применяемая в автоматизированных кузовных цехах, подвергается чрезмерным нагрузкам от изгибания, сварочных искр и УФ-излучения. Наши провода из радиоционно-сшитого полиуретана способны выдержать эти нагрузки.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Высокая термостойкость
  • Возможность использования для роботов (мин. 5 млн. циклов скручивания)
  • Отличная стойкость к воздействию искр при сварке
  • Не содержат галогенов
  • Устойчивость к УФ-излучению
Вернуться вверх

Полиуретан/ПВХ - для повышенных нагрузок

Полиуретан/ПВХ  

Металлообработка

Вы хотите самостоятельно производить подключение датчиков и исполнительных элементов в зонах повышенных нагрузок, напрмиер, в области металлообработки? Тогда мы можем предложить Вам эти провода в легко снимающейся оболочке из композиции полиуретана и поливинилхлорида.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Оболочка очень легко снимается
  • Высокая химическая стойкость
  • Устойчивость к воздействию масел и смазочных материалов
  • Низкая истираемость
  • Возможность ограниченного применения в тяговых цепях
Вернуться вверх

ПВХ - для средних механических нагрузок

ПВХ  

Логистика/отгрузка

В зонах с умеренными механическими нагрузками, например, на упаковочном оборудовании или технике для монтажных работ, применяются более экономичные провода из поливинилхлорида.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Оболочка очень легко снимается
  • Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
  • Ограниченная стойкость к воздействию масел и смазочных материалов
  • Низкая истираемость
Вернуться вверх

Сшитый полиэтилен - для использования вне помещений

Сшитый полиэтилен  

Транспорт

Специально для прокладки вне помещений мы предлагаем наши провода из сшитого полиэтилена. УФ-излучение, высокие и низкие температуры, резкие перепады температур и атмосферные воздействия - для них не проблема.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Устойчивость по отношению к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
  • Очень высокая маслостойкость
  • Низкая плотность дымовых газов
  • Не содержат галогенов
Вернуться вверх

Полипропилен - для пищевой промышленности

Полипропилен  

Пищевая промышленность

К проводам, используемым в пищевой промышленности, предъявляются особые тербования. В продукты питания не должны попадать загрязнения, а используемые материалы при этом должны быть устойчивы к воздействию чистящих средств. Наши провода из полипропилена, помимо всего прочего, изготовлены из светлых материалов, что позволяет легко обнаруживать загрязнения.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Высокая устойчивость к воздействию чистящих и дезинфецирующих средств
  • Легкое обнаружение загрязнений благодаря светлым наружным материалам
  • Не содержат галогенов

 

Вернуться вверх

RADOX® - для железнодорожной отрасли

Radox  

Применение на железнодорожной технике

В сфере железнодорожной промышленности предъявляются особо жесткие требования. Важнейшей характеристикой является огнестойкость, а также большое значение имеют устойчивость к воздействию масел и смазочных материалов. Специальная наружная оболочка из материала RADOX® отвечает всем этим требованиям.

Провода имеют следующие характеристики:

  • Огнестойкость в соответствии с нормами железнодорожной отрасли
  • Устойчивость к воздействию масел и смазочных материалов
  • Низкая плотность дымовых газов
  • Малый радиус изгиба
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабель для датчиков/исполнительных элементов