новинка
Наши контроллеры зарядки переменным током CHARX control регулируют и контролируют соответствие зарядки электромобилей в режиме 3 стандартам. Контроллеры можно конфигурировать посредством браузера или DIP-переключателей, они оснащены интерфейсами для связи с энергоизмерительными приборами и системами управления энергопотреблением. Также имеются дополнительные функции: 3G-модем, доступ пользователя посредством RFID, контроль постоянного тока утечки, автоматическая разблокировка зарядного штекера в случае отказа питания, а также встроенное управление нагрузкой в режиме ведущего-ведомого устройства.
новинка
Наши контроллеры зарядки CHARX control могут использоваться как автономно, так и в сети. Интегрированные коммуникационные интерфейсы используются для сбора данных о состоянии. Кроме того, можно осуществлять управление процессом зарядки. Для этого используются стандартизированные коммуникационные интерфейсы и протоколы, благодаря чему обеспечивается возможность простого подсоединения к различным системам автоматизации.
Контроллер зарядки CHARX control basic в виде лакированной печатной платы и в корпусе для установки на монтажную рейку
Это изделие представляет собой компактный и недорогой контроллер для простых пунктов зарядки.
Зарядные контроллеры поставляются как для установки на несущей рейке, так и в виде лакированной печатной платы для неблагоприятных условий. Также в ассортименте дополнительный вариант изделия со вставными разъемами push-in для компактного и быстрого монтажа.
Контроллер зарядки CHARX control basic позволяет быстро создавать простые зарядные станции, состоящие из небольшого количества компонентов, как для частного жилья, так и для коммерческих объектов.
При опциональном подключении модулей RCM CHARX control rcm для регистрации тока утечки увеличивается уровень защиты зарядной станции в соответствии с требованиями стандарта. Так вы достигаете максимальной степени готовности вашей установки.
Этот зарядный контроллер содержит все необходимые функции управления для коммерческих пунктов зарядки и отличается широкими возможностями конфигурирования с помощью DIP-переключателей.
Кроме того, благодаря интерфейсу Ethernet он подходит для управления нагрузкой и энергопотреблением на внутренних территориях организаций и стоянках. Интерфейс RS-485 позволяет подключать счетчики электроэнергии.
Три объединенных в сеть пункта зарядки с CHARX control advanced, энергоизмерительными приборами и ведущим контроллером
К контроллеру CHARX control advanced можно подсоединять различные энергоизмерительные приборы посредством интерфейса RS-485, что позволяет регистрировать рабочие характеристики пункта зарядки.
Конфигурирование зарядного контроллера и его подключение к вышестоящей системе управления можно провести при помощи встроенного интерфейса Ethernet.
Контроллер зарядки CHARX control advanced plus в корпусе для установки на монтажную рейку с опциональным 3G-модемом
Данный зарядный контроллер объединяет в компактном корпусе все необходимые для зарядки функции управления, связи и контроля. Помимо интерфейсов Ethernet и RS-485, контроллер включает в себя функции контроля постоянного тока утечки, автоматической разблокировки штекера при исчезновении напряжения, удобного предоставления доступа пользователям с RFID, а также настройки с помощью веб-интерфейса.
Опциональными характеристиками являются поддерживающие OCPP интерфейсы мобильной связи и Ethernet, а также встроенное управление нагрузкой. При этом ведущий контроллер для защиты от перегрузки распределяет доступную подсоединенную мощность на до десяти ведомых контроллеров.
Пункт зарядки с CHARX control advanced plus, энергоизмерительным прибором и облачной системой оплаты по мобильной связи
При помощи опционального интерфейса OCPP контроллера CHARX control advanced plus вы можете присоединить зарядную станцию к облачным системам расчета при помощи Ethernet или мобильной связи.
Для предельно точного расчета стоимости услуг в систему можно интегрировать счетчик электроэнергии MID. Все это делает данный контроллер идеальным решением для общественных объектов.
Краткая презентация менеджера по продукту Паскаля Штегемана (Pascal Stegemann).
"$pageName" в