Назад к обзору

новинка

Контроллеры зарядки AC с управлением нагрузкой — умная зарядка и защита от перегрузки

Контроллеры зарядки EVCC Advanced Plus уже сейчас позволяют работать в режиме ведущего-ведомого устройства, при котором доступная подводимая мощность распределяется между одиннадцатью зарядными точками, обеспечивая защиту от перегрузки. Кроме того, имеются новые функции для Open Charge Point Protocol (OCPP).

Преимущества для вас

  • Встроенная система распределения нагрузки защищает сетевое подключение от перегрузки
  • Гибкое OCPP-соединение посредством сети мобильной связи и теперь еще по Ethernet
  • Поддержка заданных профилей зарядки Smart Charging посредством OCPP
  • Экономия места и средств благодаря большому количеству встроенных функций
  • Сокращение количества сервисных работ благодаря функции автосброса при обнаружении тока утечки

Основные характеристики

  • Зарядка AC согласно МЭК 61851-1, режим 3
  • OCPP 1.6 JSON с поддержкой функции Smart Charging для распределения нагрузки и зарядных профилей
  • Подключение счетчиков электроэнергии и считывающих устройств RFID через RS-485 (Modbus/RTU)
  • Удаленный доступ через Ethernet (Modbus/TCP)
  • Настройка конфигурации при помощи веб-браузера
  • Локальный вайтлист RFID до 20 пользователей
  • Контроль тока утечки: 6 мА DC

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321