Инструмент для снятия изоляции

Фильтр

72 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Запасной нож - WIREFOX-D CX-6/SB - 1212308

Запасной нож для WIREFOX-D CX-6, длина зачищаемой части 2,7 + 8,3 мм

Запасной нож - WIREFOX 16/SB - 1212153

Запасной нож для WIREFOX 16, для проводников 4 - 16 мм²

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D CX 6,35 - 1212733

Инструмент для снятия изоляции, для коаксиальных проводов, RG 59 и RG 6

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-MP VDE_DB - 1212814

Многофункциональный инструмент для снятия изоляции, для зачистки проводов 8 ... 13 мм, для снятия изоляции с проводов 0,2 ... 10 мм², с полноценным боковым резаком, согласно VDE 1000 В AC/1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстр. стенда (Backcard)

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D CX-9 - 1212171

Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 3,5 и 7,5 мм

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D CX-6 - 1212168

Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 2,7 и 8,3 мм

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 10 VDE - 1212366

Клещи для удаления изоляции, для снятия оболочки с кабелей до 5 мм, для снятия изоляции с проводов до 10 мм², шкала для измерения длины снятия изоляции; испытаны согласно VDE.

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 11 - 1212160

Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также стекловолоконных кабелей диаметром 2,5 - 11 мм. Толщина изоляции до 1 мм

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX SAC - 1212623

Клещи для снятия изоляции, для безгалогенных проводов датчика/исполнительного устройства (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, диаметром от 4,4 мм до 7 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части провода

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-MP VDE - 1212528

Многофункциональный инструмент для снятия изоляции, для зачистки проводов на 8-13 мм, для снятия изоляции с проводов сечением от 0,2 до 10 мм², с полноценным боковым резаком, сертифицирован VDE 1000В AC/1500В DC

72 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321