Сигнализация и индикация

Сигнализация и индикация

Данные всегда в поле зрения

От светодиодного индикатора состояния в электрошкафу до человеко-машинного интерфейса – будьте всегда в курсе дел.

Вернуться к Мониторинг

Категории

  • Индикаторные СИД-модули
    Индикаторные СИД-модули

    Быстрое обнаружение неисправностей: индикаторные модули EMG упрощают поиск неисправностей и помогают контролировать процессы управления.

  • Индикаторы процессов и полевые устройства
    Индикаторы процессов и полевые устройства

    Регистрация температуры прямо в полевых условиях, контроль, индикация и управление процессами посредством индикаторов и полевых устройств.

  • Сигнальные колонны
    Сигнальные колонны

    Оптическая, акустическая и беспроводная сигнализация состояний машин и установок.

Искать в Сигнализация и индикация

Показать все продукты в этой категории

Неважно, какие данные нужно вывести или о каком состоянии сигнализировать – здесь вы найдете подходящее решение проверенного качества Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальные решения – с гибкими частично модульными системами сигнализации и индикации
  • Минимизация периодов простоя – благодаря быстрому реагированию на неисправности
  • Повышение степени готовности – заблаговременное распознавание ошибок и предотвращение отказов
  • Подходящие устройства для каждой задачи – благодаря широкому ассортименту изделий промышленного качества

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321