HEAVYCON STANDARD с быстрым и надежным креплением на защелках: рассчитаны на многие приложения.
Металлические корпуса HEAVYCON STANDARD выполнены из особо устойчивого и электропроводящего алюминиевого сплава и могут использоваться в условиях ЭМВ. Они устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам, а также герметичны в соответствии с классом защиты IP66/IP67.
Серия HEAVYCON STANDARD В отличается широким ассортиментом прочных металлических корпусов с различными направлениями отвода кабеля и креплениями.
Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Выберите корпус из нашего ассортимента в соответствии с требованиями. Сальниковые корпуса поставляются с прямым или боковым отводом кабеля под обычные размеры резьбы, метрические и Pg.
При необходимости можно комбинировать сальниковый корпус с блочным, соединительным или приборными корпусом, а также с модульными контактными вставками или вставками с фиксированным количеством контактов. Сальниковые и каркасные корпуса совместимы с промышленным стандартом.
Проходная деталь в HEAVYCON STANDARD реализуется при помощи встраиваемого корпуса, подходящего к стандартным вырезам в стенке.
Корпуса HEAVYCON STANDARD серии D позволяют передавать сигналы и питание в условиях ограниченного пространства.
Корпуса STANDARD типоразмеров D15, D25 и D50 обеспечивают защиту интерфейсов, в том числе в особо узком исполнении. Подходящие контактные вставки, в т. ч. с зажимом push-in, значительно ускоряют процесс монтажа.
Компактная квадратная конструкция корпуса D7 обеспечивает возможность передачи сигналов и питания на небольшом пространстве.
Металлические корпуса состоят из коррозиестойкого алюминиевого сплава и стойки к ЭМВ. В комбинации с кабельными вводами с ЭМС они надежно отводят электромагнитные помехи.
Подходящий корпус для любой области применения — из пластмассы или высококачественного литого алюминия, с прямым или боковым кабельным отводом. Благодаря применению особенно стойких к внешним воздействиям материалов и высоким классам защиты корпуса COM отличаются надежностью и прочностью.
Благодаря компактной конструкции корпуса HEAVYCON COM позволяют создавать простую и надежную разводку децентрализованных структур в системах автоматизации.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Промышленные штекерные соединители 3D
"$pageName" в