Удаленное управление включенными в сеть промышленными ПК

Гибкое управление промышленными ПК

Гибкое управление промышленными ПК

Сохранить мобильность и обзор сетевых устройств и процессов можно просто по сети Ethernet или WLAN.

Искать в Удаленное управление включенными в сеть промышленными ПК

Показать все продукты в этой категории

Сформируйте концепцию обслуживания для оптимального соответствия требованиям вашей установки. ПО Portico позволяет установить до 16 тонких клиентов именно там, где они необходимы. Если есть необходимость допуска к установке нескольких работников с различных мест, то таким образом можно создать индивидуальные решения. Благодаря однозначному определению прав пользователей вы защищаете установку от несанкционированного доступа.

Преимущества для вас

  • Индивидуальные концепции обслуживания и наблюдения с количеством клиентов до 16
  • Одновременное отображение информации одного ПК на мониторах нескольких станций обслуживания без операционной системы сервера
  • Низкая стоимость благодаря использованию тонких клиентов
  • Удобное управление правами пользователей благодаря интегрированному инструменту для конфигурации
  • Быстрое реагирование экрана и ввода благодаря использованию сетевого протокола TCP/IP
  • Низкие аппаратные требования благодаря незначительному использованию памяти сервера и клиента

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321