Удаленное управление и обслуживание

Фильтр

5 результатов

Мультиплексор - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Использование этих двух SD-карт позволяет превратить два модуля ILC 131 ETH с индивидуально подбираемыми модулями ввода-вывода в мультиплексорную систему, при этом никакого программирования не требуется. Простое конфигурирование несколькими перемычками. Связь по радиоканалу, Ethernet-кабелю или сети.

Программное обеспечение - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Программа дистанционного управления сетевым порталом. Она позволяет осуществлять дистанционное управление/просмотр одновременно максимально четырьмя ПК-клиентами.

Программное обеспечение - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Программа дистанционного управления сетевым порталом. Она позволяет осуществлять дистанционное управление/просмотр одновременно максимально 16 ПК-клиентами.

Функциональный блок - RESY+ - 2400295

Resy+ содержит библиотеки функциональных блоков. Функции устройств управления Phoenix Contact расширены протоколами дистанционного управления, например МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Приложения для Resy+, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. Функциональные блоки доступны для загрузки.

Программное обеспечение - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Программа дистанционного управления сетевым порталом. Она позволяет осуществлять дистанционное управление/просмотр одного удаленного ПК-клиента.

5 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321