Устройства защиты

Безопасность прежде всего

Безопасность прежде всего

Предусмотрите оптимальную защиту кабелей, установок и устройств, касается ли это клемм предохранителя, защитных автоматов или защиты от перенапряжения.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Устройства защиты

Показать все продукты в этой категории

Обеспечьте готовность Вашей установки. Для любой задачи мы предлагаем обширный ассортимент устройств защиты: от простого предохранителя до комплексной защиты от перенапряжения.

Преимущества для Вас

  • Простой обмен и быстрая проверка за счет вставного исполнения
  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения в соответствии с приложениями
  • Компактный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Легкий выбор продукции благодаря отраслевым решениям

Автоматические защитные выключатели

Автоматические выключатели от Phoenix Contact  

Обзор автоматических защитных выключателей

Автоматические защитные выключатели обеспечивают высокую степень готовности оборудования за счет выборочной защиты средств производства.

Они различаются по способу срабатывания следующим образом:

  • термические
  • термомагнитные
  • электронные

Выберите из нашего широкого ассортимента подходящий вам автоматический выключатель.

Клеммы с держателем предохранителя

Клеммы с держателем предохранителя предохранителей Phoenix Contact  

Обзор клемм с держателем предохранителя

Клеммы с держателем предохранителя используются для крепления предохранителей различной конструкции.

Выберите один из следующих вариантов:

  • с завинчивающимся колпачком
  • рычажный держатель предохранителя
  • для крепления плоских предохранителей

В нашем распоряжении имеются клеммы с держателем предохранителя, в которых используются различные технологии присоединения.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321