Электроустановочный материал для электрошкафа

Надежно и наглядно

Надежно и наглядно

С легкостью – Вы надежно установите в Вашем электрошкафу компоненты и упорядоченно проложите кабели.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Список защитных профилей
    Защитные профили

    Защитные профили используются для защиты клеммных колодок от непреднамеренного прикосновения или соединений от неправомочного использования.

  • Список изделий для несущей рейки
    Несущие рейки

    Стандартизированные DIN-рейки являются основой для надежного закрепления в электрошкафу компонентов, пригодных для установку на рейку.

  • Список кабельных каналов
    Кабельные каналы

    Кабельные каналы обеспечивают создание гибкой и простой кабельной разводки без использования инструмента.

  • Список клемм питания
    Клеммы питания

    В наличии различные клеммы питания для сборных шин в распределительных устройствах.

  • Список концевых держателей
    Концевой держатель

    В зависимости от конкретного случая концевые держатели крепятся на несущие рейки при помощи винтов или защелок.

Искать в Электроустановочный материал для электрошкафа

Показать все продукты в этой категории

Создайте порядок: Мы предлагаем широкий ассортимент электроустановочных материалов для электрошкафа.

Преимущества для Вас

  • Простое использование благодаря функциональному устройству электрошкафа
  • Экономия времени благодаря подходящим монтажным устройствам
  • Порядок в электрошкафу благодаря каналам для прокладки проводов
  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции

Монтаж: Экономия места и времени

Монтажный материал  

Монтажный материал

При помощи подходящих монтажных устройств крепите электрические соединения и компоненты надежно и быстро.

Кроме того: Благодаря комбинированию монтажных принадлежностей компании Phoenix Contact оптимально используется место в электрошкафу.

Кабельный канал: Обеспечение порядка

Кабельные каналы  

Кабельные каналы

При помощи каналов для прокладки проводов Вы создадите порядок в Вашем электрошкафу.

Предохранительные хомуты фиксируют кабели, идущие извне. При помощи пластмассовых кабельных маркеров компании Phoenix Contact можно быстро и просто связать кабели и провода в жгуты и проложить их через кабельные каналы.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321