Станочные светильники

Фильтр

35 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 616 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 790 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 40 °, цветовая температура 6500 K, длина 284 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 370 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 190 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC - 2702936

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 715 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, возможность последовательного подключения

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 896 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Монтажный держатель - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±20°

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D70, Диапазон поворота ±65°

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 3 м

35 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321