Ручной инструмент

Прочные и эргономичные

Прочные и эргономичные

Высококачественные ручные инструменты сделают Вашу работу удобной и безопасной.

Вернуться к Инструменты

Категории

  • Инструмент для обжима
    Инструмент для обжима

    Механический обжимной инструмент обеспечивает профессиональные результаты при обжиме контактов различного вида.

  • Инструмент для снятия изоляции
    Инструмент для снятия изоляции

    Инструмент для снятия изоляции представлен в широком ассортименте для проводов с различными видами изоляции и сечения.

  • Клепальный инструмент
    Клепальный инструмент

    Клепальный инструмент превосходно подходит для быстрого и надежного соединения в электротехнике.

  • Комплекты инструментов
    Комплекты инструментов

    Высококачественные комплекты инструментов для наглядно систематизированного хранения и удобного применения на месте.

  • Контрольно-измерительные приборы
    Контрольно-измерительный инструмент

    Компактный контрольно-измерительный инструмент отличается многофунциональностью и высоким качеством.

  • Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима
    Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

    Процесс обработки кабеля стал по-настоящему приятным – для снятия изоляции и обжима требуется не более 2 секунд.

  • Отвертка
    Отвертка

    Высококачественная отвертка удобно лежит в руке и обеспечивает быстрые и надежные результаты закручивания.

Искать в Ручной инструмент

Показать все продукты в этой категории

Резка, снятие изоляции, обжим, завинчивание и измерение — Phoenix Contact предлагает оптимальный инструмент для любых задач в области электротехники. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом высококачественных инструментов для обработки и измерений TOOL fox.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Эргономичная форма обеспечивает простоту и удобство использования
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Индивидуальная маркировка инструментов

TOOL fox   

TOOL fox с маркировкой

Теперь на инструменты для снятия изоляции и обжима можно нанести стойкую лазерную гравировку. Так вы можете индивидуализировать инструмент и сделать его по-настоящему своим.

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Защита от путаницы или воровства

Список инструментов с возможностью нанесения маркировки приведен на сайте Phoenix Contact. Вы добавляете в название буквы «CUS». Данные для маркировки указываются прямо в процессе оформления заказа или подачи запроса касательно изделия.

Индивидуальные наборы инструментов

TOOL-CARRIER  

Набор инструментов

Соберите свой набор инструментов CUS по индивидуальным требованиям:

  • в ассортименте шесть различных сумок, соответствующих типичным вариантам использования
  • Просто выберите в списке продукции нужную сумку и подберите инструменты во вкладке «Конфигурация»

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321