новинка
Извлеките выгоду из индивидуально собираемых разъемов и кабелей для скорости передачи данных до 40 Гбит/с.
При помощи разъемов Phoenix Contact происходит быстрая и безопасная передача данных. Благодаря разнообразной конструкции, кодировке и формам штекеров вы можете гибко реализовать комплексные решения для передачи данных. В ассортимент входят подготовленные системы штекерных соединителей на основе меди или оптоволокна и штекеры для самостоятельной сборки.
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь преимуществами производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.
Высокая скорость передачи данных, небольшой коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам:
оптоволоконные кабели относятся к современным линиям передачи данных для промышленных установок и инфраструктурных приложений. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Кабели и провода
"$pageName" в