Список продукции: станочные светильники PLD класса 200

Фильтр

30 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 190 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 365 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 540 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 715 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 370 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 510/D70 - 2702485

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 510 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 650/D70 - 2702486

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 650 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 790 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 75 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 1070 мм, диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - 2702933

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 190 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, возможность последовательного подключения

30 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321