Источник бесперебойного питания - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161

Источник бесперебойного питания со встроенным блоком питания. Для энергоаккумуляторов со свинцовой технологией AGM емкостью от 1,3 А∙ч до 38 А∙ч. Вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А. Технология присоединения push-in

Цена:

Описание изделия

Источники бесперебойного питания TRIO обеспечивают надежное и компактное питание нагрузок постоянного тока. Для ввода в эксплуатацию теперь не требуется наличие входного напряжения. Подключенные промышленные ПК можно отключать через встроенный разъем USB.

Преимущества для Вас

  • Компактность: модуль БП и блок питания объединены в одном корпусе
  • Продолжительное время работы в автономном режиме благодаря большому выбору аккумуляторов VRLA
  • Разъем USB для соединения с системами управления более высокого уровня, например промышленными ПК
  • Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
  • Универсальные возможности применения благодаря расширенному пакету допусков и широкому диапазону температуры
  • Простой способ монтажа благодаря технологии присоединения push-in

Коммерческие данные

Код заказа 2907161
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 354 (C-4-2019)
GTIN 4055626166582
Вес/шт. (без упаковки) 1 700,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85044030
Страна происхождения CN (Китай)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь