Контрольное реле - EMD-BL-PH-480 - 2903527

Реле контроля последовательности фаз и асимметрии при 208 ... 480 B AC / 120 ... 277 B AC 3-фазных напряжений, конфигурируемая асимметрия, 1 переключающий контакт, винтовой зажим

Цена:

Описание изделия

Требования к безопасности и степени готовности оборудования постоянно возрастают во всех отраслях. Процессы становятся все сложнее не только в машиностроении и химической промышленности, но и в области автоматизации зданий. Постоянно растут требования и в энергетике.
Только путем непрерывного контроля важных параметров сети и промышленных установок можно добиться их бесперебойной работы и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты. Электронные реле контроля серии EMD выполняют различные задачи контроля, позволяя нейтрализовать опасное воздействие сбоев или ограничить его в заданных пределах.
Рабочие состояния отображаются цветными светодиодами, при возникновении сбоя устройству управления передается соответствующий сигнал от сухого контакта или производится отключение части оборудования. Все устройства оснащены функцией задержки срабатывания, что допускает кратковременный выход измеряемых значений за установленные пределы.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2903527
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 247 (C-5-2019)
GTIN 4046356747233
Вес/шт. (без упаковки) 80,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения AT (Австрия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь