Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прямое исполнение
  • 1 интерфейс IO-Link
  • 1 аналоговый вход
  • Подключение датчика по 3-проводной схеме
  • Диапазоны тока: 4 мА ... 20 мA
  • Подключение IO-Link и датчика при помощи штекерных соединителей M12
  • FE-разъем для соединения с локальным контуром рабочего заземления
  • Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
  • Диагностический индикатор
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700338
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 182 (C-6-2019)
GTIN 4046356782630
Вес/шт. (без упаковки) 34,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE (Германия)