Инновационные штекерные разъемы для передачи данных

Новый вид контактирования

Компактная, экономичная, надежная: благодаря инновационной технологии SKEDD вы впервые монтируете разъемы для печатных плат напрямую и без инструмента в любом положении на печатной плате.

Еще более удобный процесс подключения: ведущий производитель технологий подключения Phoenix Contact представляет первые в мире штекерные соединители с пружинным зажимом push-in. Откажитесь от дополнительного процесса пайки благодаря технологии SKEDD и сократите ваши издержки на конструктивные элементы и производство. Позиционировать, вставить и защелкнуть: так просто соединить штекерные разъемы серий SDC и SDDC с печатной платой.

Преимущества для вас

  • Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
  • Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
  • Зажим push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения