Продукты для МЭК 61850

Продукты для МЭК 61850

Простая и надежная автоматизация энергетических сетей.

Надежное и постоянное энергоснабжения ставит перед обществом новые требования. До 2030 года будет наблюдаться сверхпропорциональный рост потребностей в электроэнергии. Растущая стоимость электроэнергии, дефицит ресурсов и выбросы CO2 являются глобальными факторами.

Для преодоления необходимы новые концепции и системные подходы, например, так называемые «интеллектуальные энергосети». Компания Phoenix Contact, на протяжении десятилетий являющаяся партнером энергетической отрасли, предлагает широкий выбор эффективных продуктов, разработанных специально для этого.

Преимущества для вас

  • Их можно использовать в жестких электромагнитных, электростатических и климатических условиях окружающей среды
  • Надежная передача данных без помех на большие расстояния благодаря оптоволоконной технологии
  • Долговременные инвестиции благодаря совместимости продуктов в соответствии с МЭК 61850 и сетевыми стандартами IEEE
  • Высоконадежные сети реализовать просто: модуль резервирования PRP обеспечивает передачу данных без задержек и потери пакетов в случае выхода из строя компонентов сети
  • Веб-интерфейс обеспечивает возможность гибкого онлайн-доступа к системе ввода-вывода и экономит время в процессе ввода в эксплуатацию благодаря простоте настройки параметров.

МЭК 61850 — стандартизированная передача данных для перспективных энергетических сетей

Стандартизованная передача данных для энергетических установок: МЭК 61850  

Стандартизованная передача данных для энергетических установок: МЭК 61850

Разработанный Международной электротехнической комиссией стандарт МЭК 61850 регулирует процессы передачи данных и инженерного проектирования распределительных установок по всему миру.

Теперь пользователь не зависит от конкретного производителя, а количество вариантов интерфейсов значительно сократилось. Базовой технологией процессов коммуникации согласно МЭК 61850 является Ethernet.

Стандарт МЭК 61850 определяет требования к компонентам и процессам передачи данных, которые используются в защитных системах и системах управления электрических распределительных устройств. Прежде всего:

  • общие требования к распределительным устройствам;
  • информацию по функциям и компонентам;
  • обмен информацией в области защиты, мониторинга, управления и измерения в распределительных устройствах;
  • коммуникационные интерфейсы;
  • универсальный международный язык описания конфигурации.

Особая простота передачи данных ввода-вывода в энергетических установках

Axioline F упрощает процессы ввода-вывода в энергетических установках

Axioline F: быстро, прочно, просто

Axioline F отличается высокой скоростью обработки данных и надежностью конструкции и механических компонентов, благодаря чему система рекомендуется для использования в энергетических установках. Обеспечьте связь с шинным интерфейсом при помощи быстрого протокола GOOSE и используйте модули ввода-вывода для повышенного номинального напряжения и электрической прочности, в любых условиях.

Кроме того, благодаря простоте использования системы Axioline F экономят время при вводе в эксплуатацию — что увеличивает готовность вашей установки. В большом ассортименте систем Axioline F можно подобрать необходимое количество модулей ввода-вывода для повышения гибкости.

Преимущества для вас:

  • Простота проектирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания за счет совместимости системы ввода-вывода согласно МЭК 61850
  • Универсальность применения благодаря возможности комбинирования с устройствами любых производителей
  • Ввод в эксплуатацию за счет простой настройки параметров, не требующей знаний в области программирования
  • Точное количество модулей вводов-выводов и простота дооснащения экономят затраты и повышают гибкость
  • Компактные станции ввода-вывода благодаря произвольному комбинированию мало- и низковольтных модулей
  • Простое конфигурирование устройств и гибкие возможности доступа в режиме онлайн при помощи веб-интерфейса

Коммутаторы для энергосистем, эксплуатируемых в жестких условиях

Коммутаторы Industrial Ethernet для МЭК 61850-3/IEEE 1613  

Коммутаторы Industrial Ethernet для МЭК 61850-3/IEEE 1613

МЭК 61850 устанавливает специальные требования к сетевым компонентам. В зависимости от места применения присутствуют жесткие условия окружающей среды, которые перечислены в МЭК 61850-3.

Коммутаторы удовлетворяют данным требованиям и оптимально подходят для передачи данных согласно МЭК 61850. Воспользуйтесь преимуществами множества ИТ-функций в области обеспечения безопасности, резервирования и управления сетями, а также возможностью полной интеграции в информационных сетевые структуры.

Модули резервирования PRP предотвращают простои

Энергосети предъявляют особо высокие требования к защите от сбоев. Модули резервирования PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности и гарантируют высокую степень готовности сети.

Даже в случае отказа сети или отдельных сетевых компонентов потеря пакетов данных исключена.

Медиаконвертер Ethernet для систем реального времени

Медиаконвертеры для систем Ethernet реального времени

Медиаконвертер Ethernet для систем реального времени

Благодаря прочному металлическому корпусу LWL-медиаконвертеры FL MC 2000E LC удовлетворяют высоким требованиям окружающей среды для применения в энергосистемах согласно МЭК 61850-3/IEEE 1613.

Передача данных по оптоволоконному проводу обеспечивает оптимальную производительность и надежную защиту от электромагнитных помех.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61