Автоматические защитные выключатели CBMC

Быстрая настройка

Устройства полностью обслуживаются при помощи всего одной кнопки и настраиваются за несколько секунд: очень просто и интуитивно понятно.

Новые электронные автоматические выключатели CBMC точно рассчитаны на требования заказчиков: в них сочетаются компактная конструкция и индивидуальные возможности настройки.

Для вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых приложений при помощи всего одного устройства.

Описание функции

Функциональные элементы и возможности маркировки защитных автоматов CBMC  

Элементы многоканального автоматического защитного выключателя CBMC

При помощи всего одного автоматического защитного выключателя CBMC можно обеспечивать защиту от перенапряжения и токов короткого замыкания до четырех каналов. Каналы индивидуально настраиваются при помощи светодиодной канальной кнопки с шагом в 1 А. Варианты автоматического защитного выключателя можно настраивать от 1 до 4 А, или 10 А.  Очень компактная конструкция позволяет без проблем использовать устройства в существующих установках.

Многоканальные электронные защитные автоматы предлагают следующие функции и возможности маркировки:

  1. Четыре светодиодные канальные кнопки для четырех независимых каналов
  2. Способы маркировки отдельных каналов
  3. Возможность маркировки устройств
  4. Соединительные клеммы отдельных каналов
  5. Контакт дистанционной сигнализации
  6. Питание 24 В пост. тока

Дополнительные детали о наших многоканальных автоматических защитных устройствах CBMC, а также возможности заказа находятся по следующей ссылке.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Автоматические защитные выключатели CBMC

Компактные и с индивидуальной настройкой