Ассортимент коммутационных устройств от Phoenix Contact

Лучшие решения для шкафов управления

Откройте для себя мир умных коммутационных устройств для любого приложения.

Вдохновитесь ведущими технологически изделиями: в компании Phoenix Contact вы можете приобрести любые компоненты для электрошкафов. От релейных и логических модулей до гибридных пускателей электродвигателей — воспользуйтесь преимуществами коммутационных изделий из нашего широкого ассортимента.

Преимущества для вас

  • Экономия времени благодаря инновационным решениям для разводки и монтажа
  • Простота обслуживания благодаря простому расширению, адаптации и настройке параметров вплоть до программирования логических схем и подсоединения к контроллерам
  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции, гибким комбинациям на каждом канале и интеграции до четырех функций в одно устройство
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря долговечным полупроводниковым реле, гибридной коммутационной технологии и быстрой замене при обслуживании

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61