Инфолайнер 2017. Тур по Казахстану

Инфолайнер 2017. Тур по Казахстану

Мобильная выставка на колесах. Тур по Казахстану (21 августа - 20 октября 2017 г.)

Инфолайнер: Краткие факты

  • Наглядные выставочные образцы
  • 13 000 километров пути
  • 23 населенных пункта
  • более 100 промышленных предприятий
  • продолжительность 2 месяца

Инфолайнер 2017.

Инфолайнер - специально оборудованное транспортное средство, которое представляет из себя выставку на колесах. Возможность ознакомиться с компонентами, системами и решениями в области электротехники, электроники и промышленной автоматизации. 

Внутри инфолайнера расположены выставочные демонстрационные панели, а также "живые" образцы продукции. Наши специалисты ответят на интересующие Вас вопросы, а посетители инфолайнера получат информационно-раздаточный материал и каталоги по всем продуктовым линейкам Phoenix Contact. 

Инфолайнер 2017. Маршрут

  • 22-23 августа - Уральск
  • 24-25 августа - Атырау
  • 28-29 августа - Актау
  • 4-5 сентября - Актобе
  • 6 сентября - Хромтау
  • 8 сентября - Костанай
  • 11-12 сентября - Петропавловск
  • 13-15 сентября - Астана
  • 18 сентября - Экибастуз
  • 19 сентября - Аксу
  • 20-21 сентября - Павлодар
  • 22 сентября - Семипалатинск
  • 25-29 сентября - Усть-Каменогорск
  • 2-3 октября - Караганда
  • 6-13 октября - Алматы
  • 16 октября - Тараз
  • 17 октября - Шымкент
  • 18 октября - Кентау
  • 19 октября - Кызыл-Орда

Инфолайнер 2017. Выставка на колесах

С ассортиментом более чем 60 000 продуктов мы поможем Вам найти свое решение. Новейшие технологии соединения и автоматизации позволяют нам вместе с нашими клиентами и партнерами создавать решения для будущего мира. Ежедневно наша продукция доказывает себя на деле, особенно в следующих областях:

  • Шкафы Управления: от клеммы до контроллера;
  • Полевая Разводка: системы соединений вводов-выводов и промышленные соединители;
  • Системы и Решения: наша продукция разрабатывается в системе и может разнообразно комбинироваться. 

Инфолайнер 2017. Подайте заявку

Будем рады видеть представителей Вашей компании: инженеров, технических специалистов и т.д. 
Если Вас интересует наша продукция, и Вы хотите чтобы инфолайнер посетил Ваше предприятие, пожалуйста, заполните форму, указанную ниже или свяжитесь с нами по номеру +7 727 390 10 61.

Участие в мероприятии бесплатное. 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61