Встраиваемые системы

Рама для вашего шедевра

Корпуса для электроники и разъемы для встроенных систем.

Встраиваемые системы — это больше, чем невидимые мини-компьютеры. Они являются цифровыми шедеврами децентрализованной автоматизации. Технологии соединения и корпуса для электроники Phoenix Contact позволяют создать раму для вашего шедевра, как для использования в интеллектуальном производстве, так и для автоматизации зданий.

Преимущества для вас

  • Простота закупки и выбора благодаря корпусам, технологиям подключения и подходящим друг к другу системным компонентам
  • Эффективное и удобное использование при монтаже, вводе в эксплуатацию и обслуживании благодаря инновационным технологиям соединения
  • Стабильная и надежная эксплуатация устройств высокого качества от самых мелких до крупных серий
  • Простой и быстрый процесс разработки дизайна и выбора благодаря наличию онлайн-конфигуратора для систем корпусов
  • Упрощение разработки и монтажа в процессе производства благодаря ассортименту корпусов на основе стандартных форм

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61