Системы распределения с зажимами push-in

Простое, наглядное и интуитивное распределение

Экономия до 20 процентов места — распределительные и сотовые клеммы с инновационной системой цветовой кодировки.

Подходящее решение для любой задачи в области распределения — Phoenix Contact предлагает новую распределительную систему для применения в сфере формирования схем распределения. В основе разработки инновационных распределительных систем лежат такие требования, как высокая плотность сигналов, компактность, наглядность, гибкость и простая и быстрая разводка.

Преимущества для вас

  • Увеличение плотности сигналов на 20 процентов благодаря компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, расположенным по центру между точками подключения

Сотовые клеммы — точное количество полюсов, соответствующая области применения конструкция

Сотовая клемма PTMC

Сотовая клемма PTMC

Благодаря своей компактной конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при ранжировании в среде автоматизации.

Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки.

Распределительный соединитель — компактность и экономия места благодаря длине всего 100 мм

Распределительная клемма PTRV

Распределительная клемма PTRV

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации.

Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении.

Клеммы с ножевыми размыкателями — компактность и функциональность при ширине 3,5 мм

Клеммы с ножевым размыкателем PTTB 1,5/S-MT

Клеммы с ножевым размыкателем PTTB 1,5/S-MT

Новые клеммы шириной всего 3,5 мм сочетают в себе зажим push-in и ножевой разделитель для проводов до 1,5 мм². Ассортимент компактных клеммных блоков включает в себя проходные, многопроводные и двухъярусные клеммы.

Компактные клеммы с ножевым размыкателем позволяют достигать невиданной плотности сигнала при использовании клеммных блоков. В случае формирования управляющей разводки они позволяют экономить до 30 процентов места в электрошкафу.

Вставные четырехъярусные клеммы — трехмерное распределение

Вставные четырехъярусные клеммы

Вставные четырехъярусные клеммы

Четырехъярусные клеммы PT 2,5-4L… позволяют распределять сигналы в системах управления и компонентах оборудования в самых ограниченных условиях.

Благодаря различным возможностям установки перемычек, а также возможности распределения в 4-контактных сборных штекерах при помощи данной клеммной системы можно создавать чрезвычайно компактные, трехмерные распределители сигналов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61