Промышленные соединители для передачи данных

Умные соединения для промышленности завтрашнего дня

Штекерные соединители для промышленных сетей.

Связь в режиме реального времени в интернете вещей предусматривает наличие высокой скорости передачи данных и стабильного соединения.

Промышленность, энергетика или инфраструктура — стандартизированные штекеры для передачи данных Phoenix Contact предлагают умные решения для перспективного объединения в сеть всех коммуникационных интерфейсов.

  • Все из одних рук благодаря широчайшему ассортименту изделий, начиная с компактного приборного интерфейса и заканчивая комплексными решениями разводки
  • Перспективная передача данных благодаря постоянному развитию для мира данных завтрашнего дня
  • Ускорение монтажа всех компонентов на 80 процентов благодаря инновационным технологиям подключения
  • Быстрая и простая разработка благодаря ее поддержке
  • Индивидуальные решения всего за десять дней
  • Доступность по всему миру благодаря международной сети сбыта

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Штекерные разъемы передачи данных от PHOENIX CONTACT

Разъемы для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей


Гибридный штекерный разъем M23/M40

Передача сигналов, данных и питания при помощи одного разъема.