Комплексное решение в области фотогальваники

Просто и надежно: Соединители для фотогальванических систем

Сделайте ставку на фотогальванические решения SUNCLIX из одних рук – начиная с ФГ-модуля и разводки постоянного тока для преобразователя и заканчивая подключением переменного тока для запитывания в сеть.

Для кабельной разводки фотогальванических установок Phoenix Contact предлагает комплексное решение: совместимые высококачественные компоненты SUNCLIX упрощают монтаж и гарантируют инвесторам, планировщикам, монтажникам и пользователям стабильно работающее оборудование для производства и запитывания энергии.

Преимущества для вас

  • Высокая безопасность инвестиции и эксплуатации благодаря уникальной технологии подсоединения SUNCLIX с защитой от неправильного вставления
  • Стабильное производство энергии благодаря стойким к погодным воздействиям изоляционным материалам, а также высококачественным контактам с минимальным переходным сопротивлением
  • Простота процессов разработки дизайна, закупки и складирования благодаря комплексным технологиям присоединения AC и DC из одних рук
  • Быстрая и надежная кабельная разводка на месте благодаря уникальному пружинному соединению SUNCLIX для проводников диаметром от 2,5 мм² до 16 мм²
  • Новые возможности рынка благодаря оптимированным системам присоединения для модульных инверторов и интегрированных в здания фотогальванических систем (BIPV)

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61