THERMOMARK PRIME

Маркировка в любых местах

Переносные системы печати от Phoenix Contact позволяют выполнять задачи и процессы более гибко и независимо.

Четкая и содержательная маркировка всех компонентов, устройств и установок на промышленном предприятии приобретает все большее значение. Новые мобильные системы печати THERMOMARK PRIME и THERMOFOX представляют собой решения для удовлетворения всех требований в сфере промышленной маркировки. Распечатайте необходимую маркировку за письменным столом или прямо на месте применения.

Преимущества для вас

  • Встроенное ПО: простой ввод данных благодаря сенсорному экрану и полностью интегрированному ПО для маркировки
  • Встроенный носитель энергии: функция управления энергией и сменные высокопроизводительные аккумуляторы
  • Многостороннее применение: большой ассортимент материалов охватывает большое количество изделий для самых различных областей применения промышленной маркировки

Новые мобильные системы печати Phoenix Contact представляют собой инновационные и индивидуальные решения для удовлетворения различных требований в области промышленной маркировки. Узнайте больше о гибкой и эффективной маркировке клемм, проводов и кабелей, устройств и установок.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61