TERMITRAB complete

Узкое устройство защиты от перенапряжений

TERMITRAB complete является самым узким устройством защиты от перенапряжений для КИПиА.

TERMITRAB complete представляет собой комплексную систему защиты от импульсных перенапряжений. В нее входят как простые одноступенчатые устройства защиты от перенапряжения, так и многоступенчатые вставные варианты с ножевыми размыкателями, сигнализацией и удаленным оповещением.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря самым узким в мире устройствам защиты от перенапряжений от 3,5 мм
  • Своевременная передача данных благодаря встроенному индикатору состояния и функции дистанционного оповещения
  • Идеальная защита приложения благодаря точно подобранному ассортименту
  • Простое обслуживание благодаря моделям со встроенными ножевыми размыкателями
  • Быстрая проверка без дополнительных проводов при помощи штекерных моделей и CHECKMASTER 2

Сферы применения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61