Готовые к подключению распределительные блоки push-in позволяют экономить место и время при распределении потенциалов.

Распаковать, подключить — готово

Распределительные блоки push-in позволяют экономить время и место при распределении потенциалов.

Распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in поставляются в готовом к подключению виде, с различным количеством контактов и видами монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Так блоки PTFIX обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления.

Преимущества для вас

  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручного шунтирования с экономией до 80% времени.
  • Гибкие возможности использования в приложении за счет различных видов монтажа c экономией места до 50%.
  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода посредством технологии подключения напрямую push-in без использования инструмента

Готовые к использованию распределительные блоки push-in – распаковать, подключить и готово!

Готовые к использованию распределительные блоки push-in
Интуитивно понятная и безопасная установкаПростая установка без использования инструментаИндивидуальные возможности расширения
Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в одиннадцати вариантах цвета и отличаются интуитивно понятной и безопасной установкой.Снижение усилия ввода почти на 50 % позволяет с легкостью подключать напрямую жесткие и гибкие провода с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм².Распределительные блоки предусматривают возможность установки в ряд и индивидуального расширения, тестирования и маркировки при помощи двухполюсных штекерных перемычек CLIPLINE complete.

Виды монтажа: приклеивание, прямой монтаж, крепление к несущей рейке в продольном и поперечном направлении

Принимайте решение с учетом своих требований  – базовые блоки позволяют крепить различные монтажные адаптеры и фланцы в соответствии с условиями конкретного приложения.

Хотите узнать больше?

Нажав на следующую кнопку, вы перейдете в раздел продукции распределительных блоков Push-in.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61