Идеальная команда для наивысшей готовности

Идеальная команда для наивысшей готовности

Источники питания TRIO POWER и многоканальные автоматические выключатели CBM оптимально взаимодействуют между собой, когда речь идет об эксплуатационной готовности вашего оборудования.

Многоканальные автоматические выключателей CBM и источники питания TRIO POWER с зажимом Push-in в комбинации повышают эксплуатационную готовность ваших установок и машин.

Оба продукта оптимально соответствуют требованиям отрасли машиностроения и образуют чрезвычайно узкое решение для подачи питания в 24 В, обеспечивая максимальную степень готовности оборудования.

Преимущества для вас

  • Экономия места в электрошкафу благодаря узкой конструкции обоих продуктов
  • Максимальная эксплуатационная готовность благодаря оптимальному сочетанию источника питания и защитного выключателя
  • Быстрая установка без инструментов благодаря зажиму Push-in
  • Различные области применения благодаря расширенному диапазону температур от –25 до +70 °C и возможности запуска устройства при температуре –40 °C

Надежный источник питания TRIO POWER со стандартными функциями.

Источник питания TRIO POWER с выходным током 10 A и 20 A  

В целом ассортимент продукции включает в себя семь блоков питания TRIO POWER

Новое поколение источников питания семейства TRIO POWER идеально подходит для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция оптимально соответствуют высоким требованиям, действующим в данной отрасли.

Блоки питания чрезвычайно прочной электрической и механической конструкции обеспечивают надежное питание всех потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации.

 

Характеристики TRIO POWER

  • Высокая экономичность
    • Быстрая установка благодаря зажиму Push-in
    • Узкая конструкция
  • Высокая степень готовности оборудования
    • Прочная конструкция, гарантирующая высокую ударо- и вибростойкость и электрическую прочность.
    • Динамический резерв мощности обеспечивает пуск тяжелых нагрузок, подавая до 150 % номинального тока на пять секунд
  • Максимальная гибкость
    • Широкий диапазон входных напряжений для любых сетей постоянного и переменного тока
    • Сертификация по нескольким стандартам

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM

Автоматические выключатели CBM с четырьмя или восемью каналами  

Исполнения CBM с четырьмя или восемью каналами

Максимальная функциональность, минимальная ширина высокая безопасность: многоканальные электронные автоматические выключатели защищают ваши токовые цепи от токов перегрузки и короткого замыкания.

Четырех- и восьмиканальные устройства быстро устанавливаются без инструментов и просто настраиваются.

 

Характеристики CBM

  • Ассистент номинального тока для простой настройки токов потребляющих устройств
  • Система раннего оповещения для снижения количества отказов оборудования
  • Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания
  • Электронная блокировка силы тока предотвращает нежелательные изменения настроек.
  • Высокие значения среднего времени наработки на отказ — более 1 млн. часов

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61