Круглые разъемы для передачи сигналов, данных и питания

Уникальное разнообразие

Круглые разъемы для передачи сигналов, данных и питания.

Штекерные соединители M8 и М12 являются стандартом в промышленности. Воспользуйтесь преимуществами компактных круглых разъемов для ваших интерфейсов и сред: для передачи сигналов, данных и питания.

Мы предлагаем любое количество контактов и все варианты кодировки в одной стандартной штекерной части. Наряду со сборными штекерными соединителями и готовыми кабелями в ассортимент входят приборные разъемы и распределители.

  • Все в одной компактной конструкции — от надежной и быстрой передачи данных и сигналов с большим количеством полюсов до инновационной силовой разводки M12
  • Универсальная разводка для всех интерфейсов от полевого уровня до устройства
  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам с классом защиты IP65/67
  • Комплексный ассортимент, в том числе и для повышенных требований пищевой промышленности или для применения вне помещений
  • Экономия времени благодаря монтажу при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON или сборки с применением технологии быстрого подключения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61