Система управления жизненным циклом создает условия инвестиционной безопасности для производителей и пользователей

Обзор

Промышленный Интернет вещей  

Многие вещи меняются в процессе своего жизненного цикла.

  • Такие инструменты, как PLM (Product Lifecycle Management) и ERP (Enterprise Resource Planning) поддерживают процессы миграции, комплексность и адаптивность и таким образом обеспечивают защиту бизнес-модели в подвижных системах.
  • Для Industrie 4.0 недостаточно использования этих инструментов, так как должны быть отображены цифровой жизненный цикл в рамках проектирования, а также физический срок жизни произведенного изделия.

Применение

Срок службы физически используемого изделия (экземпляр)  

Срок службы физически используемого изделия (экземпляр)

Различные механизмы позволяют отображать и обрабатывать цифровой жизненный цикл (тип) в процессе проектирования, а также физический срок службы (экземпляр) произведенного изделия в процессе производства и использования, системой производству в аппаратном и программном обеспечении и также в процессах, а также цепочки создания стоимости и бизнес-модели.

При этом тип обозначает компонент с однозначно определенными свойствами, который в дальнейшем может стать экземпляром, например, разработанное изделие в цифровом виде. Экземпляр представляет конкретный, однозначно идентифицируемый компонент определенного типа: произведенное устройство. Срок службы охватывает период с момента завершения производства изделия до его полной утилизации. Возможность цифровой оценки этой информации позволяет управлять системами, которые состоят из динамически меняющихся подсистем и взаимодействуют с другими системами.

Решение

Независимое от производителя использование цифрового изделия  

Независимое от производителя использование цифрового изделия

Пример должен пояснить формулировку задачи. Производитель клапана со встроенными датчиками использует элементы, методы и производственные шаги других производителей, комбинируя их с собственными процессами создания стоимости в ходе проектирования и производства. Кроме того, процесс регулируется стандартами и индивидуальными требованиями заказчика.

В результате он получает описанный цифровым способом тип изделия в версии 1.0, который, кроме прочего, включает микроконтроллер в версии 3.1 изготовителя чипа. Производитель машины устанавливает клапан на установку, добавив сервисное программное обеспечение стороннего производителя в версии 10.0. В процессе проектирования он определяет важные для него качества изделия в профиле использования данного типа клапанов. Затем пользователь в случае такой необходимости создает другой профиль, который отличается от изделия и профиля, созданного производителем.

Если изготовитель микроконтроллера заменяет версию 3.1 версией 4.0, то производитель клапана должен заново конструировать свое устройство. Затем он предлагает его в версии 1.1, которая обладает совместимыми свойствами по конструкции и набору функций, а также расширенными возможностями. Корректируя профиль совместимости, производитель машины способствует дальнейшему использованию клапана и использует дополнительные функции, которые он предоставляет после обновления сервисного программного обеспечения до версии 10.1.

Для замены неисправного клапана производитель машины может использовать как версию 1.0, так и версию 1.1. Кроме того, необходимо выполнить сравнение с собственным профилем совместимости. Результатом может стать как однонаправленное использование новой версии клапана, модернизация установки или обновление программного обеспечения, так и загрузка новой версии 1.0, чтобы перекрыть жизненный цикл установки. Для организации подобного процесса в подвижных системах Industrie-4.0 требуется цифровое описание всех требований.

Заключение

Стремительный переход к цифровому формату приводит к такому развитию описанного процесса, что степень сложности увеличивается экспоненциально и может быть преодолена только за счет однозначной интеграции моделей жизненного цикла в используемые системы.

Там, где изделия постоянно изменяются и обновляются в результате изменения цепочек поставщиков, появления новых версий программного обеспечения и дополнительных функций, стандартизация дополняется активным контролем жизненного цикла. Таким способом можно управлять изделиями на стадии их создания и в течение всего срока их использования. Перечисленные элементы жизненного цикла способствуют повышению безопасности инвестиций как со стороны производителя, так и со стороны пользователя.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61