Автономные и адаптивные производственные установки оптимизируют производственные процессы

Обзор

Industrie 4.0 повышает рентабельность производства  

Industrie 4.0 повышает рентабельность производства

  • Сегодня машины и установки должны быть цифровыми, универсальными и интеллектуальными.
  • За счет объединения людей, объектов и систем возникают динамичные, самоорганизующиеся сети, обеспечивающие создание стоимости, которые можно оптимизировать по различным критериям.

Применение

Интеллектуальная сеть в производстве будущего  

Интеллектуальная сеть в производстве будущего

Часто предприятия сталкиваются с такой ситуацией, что в процессе производства необходимо внести изменения в конфигурацию изделия. Требуется реализовать новый вариант монтажной схемы, увеличивается количество изготавливаемых изделий или открываются новые возможности за счет внедрения нового средства производства. В подобных случаях адаптивная система реагирует молниеносно, внося соответствующие корректировки в процесс производства.

В качестве примера автономного и адаптивного приложения можно указать установку для производства модулей ввода-вывода. Сложность заключается в том, что необходимо добиться рентабельности в условиях постоянного роста количества вариантов модулей ввода-вывода, часть которых изготавливается лишь небольшими партиями, и опытных образцов отдельных модулей.

Решение

Рентабельное производство небольших партий модулей ввода-вывода  

Рентабельное производство небольших партий модулей ввода-вывода

Современные установки для производства модулей ввода-вывода позволяют адаптировать производственные процессы с учетом соответствующих потребностей.

Этого удалось добиться благодаря возможности свободного комбинирования различных модулей установки. Для этой цели потребовалась унификация интерфейсов и автономное управление основными процессами. Концепция позволяет одновременно изготавливать различные варианты. К производственной системе можно подключить все имеющиеся рабочие места, монтажные машины и контрольные элементы, которые требуются в процессе производства на соответствующей стадии.

Произвольно расширяемая конвейерная система крепления заготовок предлагает гибкие возможности объединения любых производственных ресурсов в единую производственную систему. Помимо соответствующей конвейерной системы, требуется унификация электрических и электропневматических разъемов, чтобы использовать отдельные производственные ресурсы в любом месте производственной установки. Также сюда относятся как рабочие места с применением ручного труда, так и автоматические маркировочные модули. Кроме того, все привлеченные ресурсы самостоятельно управляют своими основными процессами, не относящимся к изделиям, что позволяет децентрализовано интегрировать их в производственную систему.

Заключение

Уже сейчас можно изготавливать небольшие партии изделий по стоимости серийного производства. Сценарии запуска новых продуктов воспроизводятся точнее. Кроме того, производитель имеет возможность быстро реагировать на снижение спроса. С этой целью, например, дублируются однотипные процессы.

Инвестиции в производственные средства можно производить в нужное время и с учетом актуальных показателей реализации изделий. Кроме того, можно легче и быстрее внедрять усовершенствования технологических процессов на производственных линиях. Для этого нужно заменить только отдельные производственные модули.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61