Изготовление электрошкафов для производства напитков: рентабельно даже для небольших партий

Обзор

Компания Krones выбирает концепцию ClipX

Компания Krones выбирает концепцию ClipX

  • Компания Krones AG, имеющая представительства по всему миру, является производителем разливочно-упаковочных машин, которая постоянно совершенствует свои решения, а также процессы производства.
  • Концепция Phoenix Contact предусматривает изготовление электрошкафов быстрым, безошибочным и рентабельным способом с учетом постоянного роста их количества.

Применение

Разработка установок согласно требованиям Industrie 4.0  

Компания Krones разрабатывает инновационные установки

Концерн Krones занимается проектированием, разработкой и изготовлением машин и комплексных установок для розлива и упаковки. Раньше сборка клеммных колодок для производственной линии выполнялась ручным способом за несколько рабочих операций.

После обрезки соответствующей несущей рейки требовалось установить необходимые клеммные блоки. Затем сотрудники занимались сборкой и монтажом маркировочного материала, а также штекеров, перемычек и других комплектующих.

Решение

eCl@ss и AutomationML  

Универсальные стандарты eCl@ss и AutomationML

Phoenix Contact разработала установки, которые представляют собой комбинацию собственных машиностроительных технологий Clipx-Cutter и Clipx-Loader.

Установленные в магазин несущие рейки нарезаются по индивидуальным размерам с учетом конкретных условий использования. Дополнительное устройство позволяет вручную устанавливать остатки в установку. На следующем этапе производится автоматическая установка в несущие рейки клемм до 50 различных типов при помощи тщательно продуманной магазинной технологии. Запатентованная система организации производства позволяет сотруднику параллельно наполнять или полностью заменять магазины. Вспомогательное устройство позволяет интегрировать другие типы клемм посредством команд, без необходимости дополнительного программирования или выполнения сложных действий по управлению установкой.

Автоматизированные задачи отдела проектирования и системы хранения задач изготовителя выполняются установкой без промежуточных этапов при помощи системы управления Clipx-Control, при этом сотрудник всегда обладает информацией о состоянии установки. Кроме того, установка осуществляет проверку возможности выполнения задачи или наличия ошибки проектирования, при этом возвращая задачу обратно на коррекцию.

В этой связи важное значение приобретает надежность передачи данных между используемым программным обеспечением E-CAD и системой управления производством. Так в данное решение был включен центральный аспект проекта будущего Industrie 4.0: производство продукции небольшими партиями с издержками серийного производства.

Заключение

Krones и Phoenix Contact уже занимаются концепциями для других второстепенных процессов в области изготовления электрошкафов, которыми смогут воспользоваться и другие производители электрошкафов.

Например, производится унификация производственных данных на базе классификационного стандарта eCl@ss. Если идентичные описания продукта используются на унифицированном языке описания, например AutomationML, то даже в рамках гетерогенного системного ландшафта с различными установками и инструментами можно обеспечить наличие необходимой информации в нужном месте и в нужное время.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61