Axioline – Любая сеть, любая среда

Axioline – Любая сеть, любая среда

Системы ввода/вывода Axioline предлагаются для любой сети и любой среды. Новинка: Axioline E для полевой установки.

Система ввода/вывода Axioline открывает множество возможностей. Используйте Axioline в распределительном шкафу и в полевых условиях, выбрав подходящие устройства ввода-вывода для предпочтительной сети.

Все устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

Преимущества для Вас

  • Повышение производительности машин благодаря быстрой и синхронной регистрации сигналов
  • Чрезвычайная прочность - благодаря превосходной конструкции с защитой от ЭМВ и стабильным механическим компонентам.
  • Простая и быстрая установка благодаря использованию технологии подключения Push-in, устройств быстрой фиксации SPEEDCON и силовых соединителй М12
  • Высочайшая гибкость благодаря открытой сети и множеству самых разнообразных функций для установки в распределительном шкафу и полевых условиях

Axioline F – теперь еще и безопасно

Axioline F – теперь еще и безопасно  

Axioline F: быстро, прочно, легко – и безопасно

Серия Axioline F позволяет реализовать приложения обеспечения безопасности. Новые модули PROFIsafe на базе PROFINET и PROFIBUS обеспечивают регистрацию и передачу сигналов безопасности.

Полная интеграция в инжиниринговый инструмент производителя контроллера и простая канальная настройка параметров сокращают процесс технической разработки и экономят время при вводе в эксплуатацию. Кроме того, канальная передача результатов диагностики и простой способ квитирования повышают степень готовности оборудования.

Контроллеры систем безопасности RFC470S компании Phoenix Contact представляет собой комплексное решение в области безопасности PROFINET.

Axioline - Любая сеть

Система Axioline совместима со всеми распространенными сетями Ethernet и Profibus.  

Система Axioline совместима со всеми распространенными сетями Ethernet и Profibus.

В области современных технологий автоматизации наблюдается тенденция к все более широкому использованию коммуникационных протоколов на базе Ethernet. Прежде всего, они занимают значительное место в приложениях, в которых важнейшую роль играют время отклика и синхронность. 

Первоочередными критериями принятия решений всегда являются скорость работы, прочность и, одновременно с этим, простота эксплуатации. Исходя из этих требований система ввода/вывода Axioline предлагает компоненты для всех распространенных систем Ethernet, таких как:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Компоненты системы ввода/вывода Axioline также поддерживают протокол Profibus-DP.

Axioline - Любая среда

Axioline подходит для применения как в распределительных шкафах, так и в полевых условиях.  

Axioline подходит для применения как в распределительных шкафах, так и в полевых условиях.

В распределительном шкафу или в полевых условиях: система ввода/вывода Axioline предлагает подходящее решение для любой области применения.

Для шкафов управления

Axioline F представляет собой систему ввода/вывода блочно-модульной конструкции для установки в распределительном шкафу. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов. Технология Push-in обеспечивает возможность простой и быстрой установки, благодаря сниженному уровню излучения Axioline F подходит для применения внутри зданий.
 

Для полевых систем

Изделия семейства Axioline E со степенью защиты IP65/67 поставляются в корпусах двух типов (пластиковом и металлическом), что гарантирует особую гибкость применения даже в самых жестких условиях окружающей среды. Эффективное питание устройств обеспечивается новыми силовыми разъемами М12 с нагрузочной способностью до 2 х 12 А. Они позволяют значительно снизить расходы на формирование кабельной разводки, поскольку для подвода тока на устройство нужен всего один провод. А с технологией быстрого подключения SPEEDCON и монтажной платой для устройства в металлическом корпусе процедура монтажа становится быстрой и простой.

Axioline - быстро, прочно, просто

Устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

Устройства ввода/вывода Axioline отличаются высокой скоростью работы, прочностью конструкции и простотой эксплуатации.

В распределительном шкафу или в полевых условия - характерными особенностями всех компонентов систем ввода/вывода Axioline являются короткое время отклика и быстрая установка, чрезвычайная прочность конструкции и механических элементов, а также простота эксплуатации. Убедитесь сами!

Axioline F и Axiocontrol

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET  

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus

С помощью систем Axiocontrol и Axioline F Вы можете создать универсальное решение для выполнения задач в области автоматизации с использованием протокола PROFINET или Modbus. 

Компактный контроллер Axiocontrol AXC 3050 обеспечивает надежный и быстрый контроль выполнения задач автоматизации средней и повышенной сложности. Мини-контроллер семейства Axiocontrol AXC 1050 выполняет функции устройства PROFINET для разгрузки перегруженных систем PROFINET. Он является оптимальным решением для управления децентрализованными станциями ввода/вывода и гарантирует высокую степень готовности благодаря наличию встроенного ИБП.

Все контроллеры Axiocontrol предусматривают возможность легкого расширения путем подключения до 63 модулей ввода/вывода семейства Axioline F со степенью защиты IP20.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61