Ветряные электростанции

Ветряные электростанции

Отличная сеть

Оптимизируйте ваше управление запитыванием при помощи решений для связи и управления для ветропарков.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Решения для ветропарков

    Отрасль телекоммуникаций стоит на пороге значительных изменений. Многие провайдеры вот уже несколько лет собираются перейти от используемых ранее аналоговых или ISDN-сетей к технологии All-IP.

Взаимодействие установок в ветропарке становится все сложнее. Где раньше находилось собрание разных установок, которые существовали как отдельные электростанции, теперь должен находится ветропарк, который действует в сети как однородная электростанция.

Для соответствия становящихся все более требовательными директив по запитыванию в сеть связь между установками должна соответствовать существенно более высоким стандартам. При этом создается комплексная цепь регулирования, постоянно находящаяся на связи с сетью для реагирования на изменения подстройкой запитывания. Кроме того, сетевые соединения через DSL должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Преимущества для вас

  • Соответствующее стандартам управление запитыванием с решениями для модернизации
  • Отказоустойчивая связь благодаря резервированию сетевых технологий
  • Гибкое расширение подсистем благодаря модульным технологиям ввода-вывода и управления

Запитывание в сеть

Компоненты для сбора данных при запитывании в сеть  

Преобразователи тока PACT RCP являются частью решения модернизации для запитывания в сеть

От новой установки до модернизации: с комплексными решениями для управления запитыванием в сеть от вашей ВСУ вы будете эффективно соответствовать региональным требованиям и стандартам.

Преобразователи тока PACT RCP являются основой быстрого решения модернизации по теме регистрации данных при запитывании в сеть.

Сеть ветропарка

Компоненты для шкафов управления  

Надежные компоненты для высокой степени готовности сети ветропарка

Сети ветропарков должны быть высокопроизводительными и, прежде всего, безаварийными. Вне зависимости от того, реализуете ли вы их через сетевой кабель или радиосвязь.

Phoenix Contact предлагает подходящее решение: прочные кабельные системы или гибкие беспроводные приложения WLAN. Все они основываются на долговечной промышленной электронике и отличаются незначительными затратами на монтаж и обслуживание.

Метеорологическая станция

Мачта измерения характеристик ветра  

Регистрация силы и направления ветра для эффективного управления ветропарком

Для максимально эффективной эксплуатации ветропарка часто устанавливается собственная мачта для приборов измерения ветра. Зарегистрированные и обработанные данные передаются устройству управления парком через оптоволокно или радиосвязь.

Phoenix Contact предлагает для этого системы на базе PROFINET, обеспечивающие простую полноценную связь на всех уровнях.

Системы штекерных соединителей М12 идеальны для подсоединения датчиков при любых погодных условиях.

Все для лучшего построения сетей

Резервирование и высокая производительность играют важную роль для объединения в сеть ветросиловых установок. Наши решения обеспечивают безаварийную и защищенную от несанкционированного доступа связь с диспетчерской и сетью энергоснабжающей организации на всех уровнях. Добиться максимальной производительности можно при условии оптимального соответствия ВСУ требованиям запитывания.

Объединение ветросиловых установок в сеть

Решения для надежной связи с диспетчерской и сетью энергоснабжающей организации

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61