Башня

Башня

Инновационные комплексные решения

Оснащайте ваши башенные системы надежными решениями от Phoenix Contact с продолжительным сроком службы.

Вернуться к Ветросиловые установки

Категории

  • Решение для освещения башен

    Phoenix Contact предлагает комплексную систему освещения башен ветросиловых установок, от источников бесперебойного питания до светодиодных светильников.

В башне ВСУ наряду с преобразователем и кабельной разводкой для передачи сигналов, данных и питания находится также полная инфраструктура для обслуживания ВСУ: освещение и подъемная установка. Это системы, частично действующие независимо от главного устройства управления, но они тоже должны контролироваться и соответствовать определенным региональным стандартам безопасности.

В ассортименте Phoenix Contact вы найдете инновационные комплексные решения для башни ВСУ: будь то кабельная разводка преобразователя, электроника для Bottom-Box, системы освещения или контроля.

Преимущества для вас

  • Уменьшить затраты на обслуживание благодаря не требующим обслуживания решениям для освещения
  • Функциональная безопасность с решениями Safety для независимых и сетевых систем
  • Экономия времени благодаря интеллектуальным решениям кабельной разводки

Кабельная разводка

Кабельная разводка в башне ветросиловой установки  

Решения для надежной кабельной разводки в башне

Для надежной продолжительное время кабельной разводки башни ВСУ вы найдете у нас большое количество решений: как для передачи сигналов, так и данных и питания.

Время монтажа сокращается благодаря индивидуально подготовленным кабелям и штекерным соединителям на заказ, точно соответствующим требованиям вашей установки.

Освещение

Освещение в башне ветросиловой установки  

Не требующие интенсивного обслуживания и легко монтируемые решения для освещения

Решения для освещения от Phoenix Contact отличаются не требующей обслуживания эксплуатацией. Кабельная разводка освещения башен выполняется простым и быстрым способом благодаря специальной штекерной технологии, так что ее может выполнить даже необученный персонал.

Встроенный ИБП в случае отказа обеспечивает достаточное освещение. Лампы аварийного освещения не требуются, поскольку экономичные светодиоды без проблем могут запитываться от данного аккумулятора.

Подъемная установка

Подъемная установка  

Безопасные решения для надежного отключения в случае аварии

Для обеспечения безопасности персонала в подъемных установках мы предлагаем независимые системы с функциональной безопасностью для надежного отключения в случае аварии.

Основой служат модульные мини-контроллеры, берущие на себя функции контроля. При помощи радиомодулей RADIOLINE обеспечивается связь с устройством управления установкой.

Технологии для независимых и сетевых подсистем

В башнях ВСУ также необходима прочная техника. Частично независимо работающие подсистемы (например, подъемная установка) оснащаются надежными решениями от Phoenix Contact с продолжительным сроком службы.

Модульные устройства управления и обширный ассортимент модулей ввода-вывода позволяют гибко расширять системы, например, для регистрации данных энергопотребления для запитывания. Освещение должно иметь простую и быстро монтируемую кабельную разводку.

Технологии для независимых и сетевых подсистем

Прочные технологии для башни – от кабельной разводки и освещения до подъемной установки

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61