Простой и быстрый переход к системе связи по IP

Обзор

Ветросиловые установки  

Ветросиловые установки

  • Провайдеры переходят от используемых ранее аналоговых и ISDN-сетей к технологии All-IP.
  • В частном секторе этот переход обычно не сопряжен со значительными затратами, в то время как многие коммерческие пользователи сталкиваются с необходимостью переоснащения систем связи.
  • Простым решением Plug-and-Play в данном случае является устройство с последовательной обработкой данных и веб-интерфейсом для настройки параметров FL COMSERVER компании Phoenix Contact.

Применение

Инфраструктура ветропарка  

Инфраструктура ветропарка

Отрасль телекоммуникаций стоит на пороге значительных изменений. Многие провайдеры вот уже несколько лет собираются перейти от используемых ранее аналоговых или ISDN-сетей к технологии All-IP. Лидер рынка Deutsche Telekom также планирует отказаться от аналоговой телефонии и сети ISDN до конца 2018 года.

В то время как в частном секторе переход к новой технологии телефонной связи обычно не сопряжен со значительными затратами, многие коммерческие пользователи, например операторы ветросиловых установок, сталкиваются с необходимостью переоснащения коммуникационных систем. Поскольку связь между диспетчерской и ветросиловой установкой или ветропарком будет невозможно установить при помощи классического аналогового или ISDN-модема, а только через Интернет, многие установки требуют внесения дорогостоящих технологических изменений.

Решение

Для реализации простого решения Plug-and-Play используется сервер устройств с последовательной обработкой данных и веб-интерфейсом для настройки параметров FL COMSERVER компании Phoenix Contact. В режиме модема FL COMSERVER работает как модем с наборным вызовом. При этом для управления установлением и разрывом соединения используются команды AT. Таким образом, путем простой замены классического модема 1:1 как в ветропарке, так и в диспетчерской можно создать решение на базе современной технологии связи по IP без дополнительной перенастройки контроллера ветросиловой установки или системы SCADA. Управление связью между компонентами FL COMSERVER осуществляется в устройствах. Здесь при помощи простого в использовании интерфейса для настройки параметров используемые ранее телефонные номера привязываются к новому IP-адресу.

В дальнейшем для связи между устройствами FL COMSERVER требуется только соединение LAN или WAN. При этом используется безопасное зашифрованное VPN-соединение, гарантирующее наивысшую автоматическую защиту от несанкционированного доступа.

Связь между ветросиловой установкой или ветропарком, диспетчерской и ПК оператора

Связь между ветросиловой установкой или ветропарком, диспетчерской и ПК оператора через Интернет при помощи FL COMSERVER

Интеграция в имеющуюся инфраструктуру
Если в вашей ветросиловой установке или ветропарке уже имеется подключение к Интернету, вы можете без проблем использовать его. В данном случае необходимое шифрование обеспечивает маршрутизатор FL MGUARD RS2000 с функцией VPN. Однако более отдаленные объекты без соответствующего подключения к интернету также можно без труда соединить посредством сети мобильной связи. В этом случае для соединения, шифрования и обеспечения наивысшей безопасности используются маршрутизаторы TC Router 3002T-3G/4G.

Дополнительный источник бесперебойного питания
В случае прекращения подачи напряжения питания на системы связи в вашей ветросиловой установке или ветропарке и, как следствие, серьезного нарушения передачи данных выходом из ситуации станет дополнительная установка компактной системы бесперебойного питания. В случае отказа питания ИБП обеспечивает возможность дальнейшей передачи данных и уведомлений о состоянии в диспетчерскую путем отправки электронных сообщений или SMS на любой заданный адрес.

Преимущества для вас

  • Замена классического аналогового и ISDN-модема 1:1
  • Без перенастройки контроллера ветросиловой установки и системы SCADA
  • Простая интеграция в имеющуюся Интернет-инфраструктуру
  • Безопасная передача данных посредством VPN-соединения
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря настройке параметров через веб-интерфейс
  • Подключение отдаленных ветросиловых установок по сети мобильной связи

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Эмуляция устройств
Последовательный сервер устройств для преобразования последовательного интерфейса RS-232/422/485 в Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
Подключение к Ethernet
Защитный маршрутизатор в металлическом корпусе
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
Подключение к ADSL
Промышленный широкополосный ADSL-маршрутизатор
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
Подключение к сети мобильной связи
Промышленный 3G-маршрутизатор
TC ROUTER 3002T-3G2702529
Подключение к сети мобильной связи
Промышленный маршрутизатор LTE-4G
TC ROUTER 3002T-4G2702528
ОписаниеТипАрт. №
Эмуляция устройств
Последовательный сервер устройств для преобразования последовательного интерфейса RS-232/422/485 в Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Подключение к Ethernet
Защитный маршрутизатор в металлическом корпусе
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
Подключение к ADSL
Промышленный широкополосный ADSL-маршрутизатор
TC DSL ROUTER X500 A/B
Подключение к сети мобильной связи
Промышленный 3G-маршрутизатор
TC ROUTER 3002T-3G
Подключение к сети мобильной связи
Промышленный маршрутизатор LTE-4G
TC ROUTER 3002T-4G

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: