Решения для системы контроля лопастей

Überblick

Rotorblatt  

Erkennen von Schwingungen und Lasten in Rotorblättern

  • Rotorblätter sind extremen Umweltbedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Durch die immer länger werdenden Blätter steigen die Anforderungen an die Überwachung.
  • Das Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) von Phoenix Contact überwacht kontinuierlich die Schwingungen und Lasten in den Rotorblättern.
  • Beim Überschreiten der eingestellten Grenzwerte werden Alarme abgesetzt: Betreiber sind über den Zustand der Blätter stets informiert.

Применение

Лопасти ротора являются одним из невралгических компонентов ветросиловой установки (ВСУ) Особенно из-за тенденции использования более длинных лопастей контроль приобретает все большее значение. На лопасти ротора воздействуют очень большие динамические силы, которые в течение эксплуатации могут привести к структурным повреждениям в конструкции лопасти.

Благодаря постоянному контролю нагрузок и колебаний повреждения распознаются заблаговременно. При помощи этих данных регулируется и оптимизируется нагрузка ВСУ, что сводит к минимуму нагрузку на лопасти. Если все же появляются повреждения, они распознаются заблаговременно и могут быть исправлены без больших затрат. Благодаря записи данных нагрузки вы распознаете изменения в структуре на протяжении эксплуатации лопасти.

Решение

Функционирование контроля состояния  

Заблаговременное выявление слабых мест лопастей

Tension Monitoring System (RBTM) измеряет поведение нагрузки и моменты изгиба лопастей ротора. Для этого на внутреннюю сторону лопасти ротора ветросиловой установки вблизи ее основания наклеиваются полоски для измерения растяжения.

Основой решения является контроллер Inline ILC 171 производства Phoenix Contact. Контроллер соединяется напрямую с датчиками в лопастях ротора при помощи модулей Inline. Для защиты установки от перенапряжения и ударов молнии устанавливаются соответствующие разрядники для проводников датчиков, для входа антенны маршрутизатора GSM и для питания. Опционально систему можно дооборудовать модемом GSM для осуществления прямой связи. Дополнительно к интерфейсам контроллера могут быть интегрированы интерфейсы PROFIBUS или CAN для внутреннего присоединения шины.

Сигналы подключенных датчиков регистрируются контроллером. При быстрой обработке сигнала измеренные значения фильтруются и проверяются на достоверность. Дополнительно из измеренных значений определяется минимальный, средний и максимальный момент изгиба, а также частота вращения ротора. В случае превышении заданных предельных значений при помощи свободно программируемых цифровых выходов может быть передано аварийное уведомление. Подготовленные данные поставляются вышестоящему контроллеру для квантования сигнала синхронно. Все данные могут по сети сохраняться в базе данных Microsoft SQL или в формате CSV на карте памяти SD или на сервере FTP, а также анализироваться независимой системой. Дополнительно RBTM регистрирует возникающие нагрузки. Образование сборной нагрузки служит для сбора амплитуд колебания на всем протяжении эксплуатации, которые являются причиной структурных повреждений лопастей ротора. Данные значения позволяют оценивать остаточный срок службы.

RBTM-Schaltschrank  

Nachrüstlösung für bestehende Anlagen

Als Nachrüstung oder für den Neubau

Das RBTM kann direkt mit in das elektrische Design der Anlage eingeplant oder in bestehende Anlagen nachgerüstet werden. Die Retrofit-Variante besteht aus einem fertig konfigurierten Schaltschrank, der in die Nabe eingebaut wird und über die vorhandenen Schnittstellen in die Steuerung integriert werden kann.

Optional können die Daten über das GSM-Modem direkt an den Betreiber übertragen werden. Bei Neubauten wird die benötigte Hardware wie Steuerung und I/O-Module direkt in die Pitch-Schaltschränke der Windenergieanlage eingebunden. In diesem Fall wird die Software über eine SD-Karte auf die Steuerung übertragen.

Ihre Vorteile

  • Zustandsbasierte Wartung von Rotorblättern durch frühzeitige Schadenserkennung
  • Reduzierte Beanspruchung der Blätter durch lastoptimierte Regelung der Windenergieanlage
  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Komponenten, geeignet für die Bedingungen in Windenergieanlagen
  • Offenes System zur optimalen Integration in vorhandene Systeme

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: