Решения для измерения тока молнии

Краткий обзор

Прибрежная ветросиловая установка во время грозы  

Вызванные ударом молнии повреждения дорогостоящи

  • Ветросиловые установки часто подвергаются нагрузкам вследствие попадания молнии. Раньше было сложно предоставить доказательства фактов ударов молний и информацию об их силе.
  • Комплексное решение LM-S от Phoenix Contact позволяет с точностью измерять и анализировать параметры ударов молний в лопасти ветросиловой установки.
  • Постоянный дистанционный контроль и сведение данных измерений с рабочими параметрами ветросиловой установки повышают эффективность принятия решений при проведении профилактического технического обслуживания.

Применение

Удары молний могут привести к повреждению лопастей и сбоям в работе электрооборудования ветросиловых установок (ВСУ). Но попадание молнии часто не может быть напрямую распознано или зарегистрировано.

По этой причине разрядники заблаговременно заменяются, поскольку они могут выдерживать только ограниченное количество ударов молнии. Эта мера требует много времени и затрат. Помочь может использование системы измерения тока молнии, которая регистрирует важные параметры ударов тока молнии. При помощи собранных сведений можно принять решение о необходимости мер контроля и обслуживания. Страховые компании все чаще требуют доказательства того, что в поврежденную ветросиловую установку действительно ударила молния.

Решение

Принципиальная схема применения LM-S в ветросиловой установке  

Применение LM-S в ветросиловой установке

Новая система мониторинга молний LM-S от Phoenix Contact распознает и анализирует все важные параметры тока молний. Эти данные позволяют оценить фактическую нагрузку на оборудование.

Датчики системы измерения устанавливаются на разрядники. При ударе молнии под действием импульсного тока вокруг проводника образуется магнитное поле, которое регистрируется датчиками. Система передает результаты измерений на устройство обработки данных по оптоволокну. На основании полученных значений определяется максимальная сила и крутизна тока молнии, заряд и специфическая энергия.

Система LM-S может быть подсоединена к сети независимо при помощи модема или встроенного интерфейса Ethernet. Интеграция в существующую систему управления осуществляется просто путем вызова IP-адресов. Для непосредственного информирования пользователя установки об ударе молнии система LM-S может отсылать сообщение SMS. Через веб-браузер авторизированный персонал может просмотреть подробную информацию об ударе молнии. Так пользователь заблаговременно узнает о состоянии разрядника и может планировать и проводить работы по техобслуживанию. Так вы достигнете цель стабильной эксплуатации установки.

Распределительный шкаф LM-S  

Комплексное решение для измерения параметров молний в ветросиловых установках

Простота интеграции

Комплексное решение обеспечивает возможность встраивания системы в существующую конструкцию без значительных затрат. Благодаря встроенной системе подачи питания и устройству защиты от перенапряжений их интеграция для передачи данных просто не требуется. Проводники для датчиков можно заказать длиной от 10 м до 100 м. Нужно просто смонтировать соединительную коробку и вставить проводники через подготовленные отверстия в устройстве. Для этого не требуется специальный инструмент.

Преимущества для вас

  • Содержательная диагностика благодаря получению подробных данных измерений в реальном времени
  • Эффективное принятие решений в области технического обслуживания благодаря дистанционному контролю
  • Простота вывода данных и конфигурирования посредством интегрированного веб-сервера
  • Подключение к стандартным сетевым системам через интерфейс RJ45

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
ЭлектропитаниеQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH2800618
ДатчикLM-S-LS-H2800616
В наличии монтажные проводники HCS PROFINET, подготовленные на длину от 10 м до 100 м (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...1402190
Защита от перенапряжений ETHDT-LAN-CAT.6A2908726
Защита от перенапряжений 230 В, тип 2VAL-MS 230/1+12804429
ОписаниеТипАрт. №
ЭлектропитаниеQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH
ДатчикLM-S-LS-H
В наличии монтажные проводники HCS PROFINET, подготовленные на длину от 10 м до 100 м (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...
Защита от перенапряжений ETHDT-LAN-CAT.6A
Защита от перенапряжений 230 В, тип 2VAL-MS 230/1+1

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: